Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Leitungshalter

Leitungshalter zum Verlegen von Rund- und Flachleitern für den Potentialausgleich z. B. in Trafostationen, Rechnerräumen.
Leitungshalter isoliert.

1 Produkt

Art.-Nr. 277130 LH 6.13 FL30 B10 K GR

GTIN 4013364022669, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 30.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter zum Verlegen von Rund- und Flachleitern
Leitungshalter zum Verlegen von Rund- und Flachleitern für den
Potentialausgleich
z.B. in Trafostationen, Rechnerräumen
Leitungshalter isoliert
Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl: 6-13 / 30 x 4 mm
Befestigung: Ø10 und 6 x 19 mm
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grau ●

Fabrikat: DEHN
Typ: LH 6.13 FL30 B10 K GR
Art.-Nr.: 277130
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Leitungshalter Aufnahme Rd / Fl 6-13 / 30 x 4 mm
Befestigung Ø10 und 6 x 19 mm
Werkstoff Kunststoff
Farbe grau

Artikel 277130 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 277130 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben