Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Flachband- / Rundleitungshalter mit Druckstück

Für Wandmontage.
Druckstück mit Schraube M8 für das Verlegen von Flachband bis 11 mm und Rundleitern 6-10 mm.

Wandabstand 11 mm

3 Produkte

Art.-Nr. 277230 FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN

GTIN 4013364110984, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 123.84 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Druckstück Wandabstand 11 mm St/tZn
Flachbandhalter, mit Druckstück für Wandmontage mit Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Wandabstand: 11 mm
Befestigung: Ø15 / 9 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN
Art.-Nr.: 277230
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Befestigung Ø15 / 9 x 20 mm
Schlitzbreite 12 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 277230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 277230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 277237 FRH 11 6.10 WA11 B7 CU

GTIN 4013364110991, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 126.68 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Druckstück Wandabstand 11 mm Cu
Flachbandhalter, mit Druckstück für Wandmontage mit Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Wandabstand: 11 mm
Befestigung: Ø15 / 9 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA11 B7 CU
Art.-Nr.: 277237
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter Cu
Befestigung Ø15 / 9 x 20 mm
Schlitzbreite 12 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 277237 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 277237 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 277239 FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A

GTIN 4013364111004, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 117.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Druckstück Wandabstand 11 mm NIRO
Flachbandhalter, mit Druckstück für Wandmontage mit Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Wandabstand: 11 mm
Befestigung: Ø15 / 9 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A
Art.-Nr.: 277239
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Befestigung Ø15 / 9 x 20 mm
Schlitzbreite 12 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 277239 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 277239 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Wandabstand 15 mm

2 Produkte

Art.-Nr. 277240 FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN

GTIN 4013364022577, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 171.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Druckstück Wandabstand 15 mm St/tZn
Flachbandhalter, mit Druckstück für Wandmontage mit Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: St/tZn
Wandabstand: 15 mm
Befestigung: 7 x 15 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Werkstoff Druckstück: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN
Art.-Nr.: 277240
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter St/tZn
Befestigung 7 x 15 mm
Schlitzbreite 12 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Werkstoff Druckstück NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 277240 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 277240 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 277249 FRH 11 6.10 WA15 B7 V2A

GTIN 4013364506251, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 140.64 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Flachbandhalter mit Druckstück Wandabstand 15 mm NIRO V2A
Flachbandhalter, mit Druckstück für
Wandmontage mit Schraube M8
z.B. für den Ringpotentialausgleich
für Flachband bis 11 mm und Rundleiter 6-10 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Wandabstand: 15 mm
Befestigung: Ø15 / 9 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Werkstoff Druckstück: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: FRH 11 6.10 WA15 B7 V2A
Art.-Nr.: 277249
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Befestigung Ø15 / 9 x 20 mm
Schlitzbreite 12 mm
Werkstoff Schraube NIRO
Werkstoff Druckstück NIRO
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 277249 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 277249 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben