GTIN 4013364027947, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 220.80 g, VPE: 25.00 Stk.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 10 / 30 x 3,5-40 x 4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 x 3,5-40 x 4 / 30 x 3,5-40 x 4 mm |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 10 / 30 x 3,5-40 x 4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 x 3,5-40 x 4 / 30 x 3,5-40 x 4 mm |
Werkstoff Keil | St/tZn |