Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsschienen zweireihig

Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen, Abstand der Bohrungen 50 mm.

Anschlussmöglichkeiten:
– Flachband mit Bohrung: mit Sechskantschrauben M10, Muttern und Federring
– Flachband (-40 mm) ohne Bohrung: mit Überleger der Trennklemmen z. B. Art.-Nr. 454 100
– Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150

2x 2 Anschlüsse

2 Produkte

Art.-Nr. 472023 ES 2X2 ASB11 STTZN

GTIN 4013364030312, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 517.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene zweireihig 2x 2 Anschlüsse St/tZn
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x2 Anschlüsse
Werkstoff: St/tZn
Querschnitt: 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 196 x 60 x 4 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X2 ASB11 STTZN
Art.-Nr.: 472023
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Querschnitt 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 196 x 60 x 4 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472023 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472023 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 472109 ES 2X2 ASB11 V2A

GTIN 4013364074477, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 604.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene zweireihig 2x 2 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x2 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 196 x 60 x 5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X2 ASB11 V2A
Art.-Nr.: 472109
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 196 x 60 x 5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472109 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472109 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

2x 3 Anschlüsse

2 Produkte

Art.-Nr. 472022 ES 2X3 ASB11 STTZN

GTIN 4013364030305, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 588.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene zweireihig 2x 3 Anschlüsse St/tZn
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x3 Anschlüsse
Werkstoff: St/tZn
Querschnitt: 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 242 x 60 x 4 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X3 ASB11 STTZN
Art.-Nr.: 472022
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Querschnitt 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 242 x 60 x 4 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472022 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472022 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 472119 ES 2X3 ASB11 V2A

GTIN 4013364074484, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 740.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene zweireihig 2x 3 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x3 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 242 x 60 x 5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X3 ASB11 V2A
Art.-Nr.: 472119
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 242 x 60 x 5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472119 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472119 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

2x 4 Anschlüsse

2 Produkte

Art.-Nr. 472024 ES 2X4 ASB11 STTZN

GTIN 4013364034495, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 677.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene zweireihig 2x 4 Anschlüsse St/tZn
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x4 Anschlüsse
Werkstoff: St/tZn
Querschnitt: 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 293 x 60 x 4 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X4 ASB11 STTZN
Art.-Nr.: 472024
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Querschnitt 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 293 x 60 x 4 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472024 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472024 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 472129 ES 2X4 ASB11 V2A

GTIN 4013364074491, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 841.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene zweireihig 2x 4 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x4 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 293 x 60 x 5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X4 ASB11 V2A
Art.-Nr.: 472129
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 293 x 60 x 5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

2x 6 Anschlüsse

2 Produkte

Art.-Nr. 472021 ES 2X6 ASB11 STTZN

GTIN 4013364027879, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 866.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene zweireihig 2x 6 Anschlüsse St/tZn
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x6 Anschlüsse
Werkstoff: St/tZn
Querschnitt: 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 393 x 60 x 4 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X6 ASB11 STTZN
Art.-Nr.: 472021
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Querschnitt 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 393 x 60 x 4 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 472139 ES 2X6 ASB11 V2A

GTIN 4013364074507, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 1.10 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene zweireihig 2x 6 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x6 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 393 x 60 x 5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X6 ASB11 V2A
Art.-Nr.: 472139
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 393 x 60 x 5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472139 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472139 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben