Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Potentialausgleichsschiene MS

Schiene für den Potentialausgleich
Anschlüsse für:
7 Leiter 2,5-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig)
1 Leiter Rd Ø7-10 mm
1 Leiter Fl bis 30 x 3,5 mm oder Rd Ø8-10 mm

Ausführung:
– Abdeckhaube aus Kunststoff, grau

1 Produkt

Art.-Nr. 563050 PAS 9AK

GTIN 4013364054707, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 254.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Potentialausgleichsschiene MS
Potentialausgleichsschienen MS für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540
Anschluss (eindrähtig u / mehrdrähtig r / feindrähtig f): 7 x 2,5-25 mm2 (Leitertyp u, r); 7 x 2,5-16 mm2 (Leitertyp f)
Anschluss Rd: 1 x 7-10 mm
Anschluss Fl / Rd: 1 x –30 x 3,5 od. 8-10 mm
Kontaktschiene: Ms
Querschnitt: 35 mm2
Befestigung: [4x] 6 x 9 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: PAS 9AK
Art.-Nr.: 563050
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Kontaktschiene Ms
Querschnitt 35 mm2
Befestigung [4x] 6 x 9 mm

Artikel 563050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 563050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben