Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Zubehör für Condition Monitoring System

Netzteil für Hutschienenmontage

Leistungsstarke Stromversorgung im Reiheneinbau-Gehäuse mit einphasigem Weitbereichseingang zum Betrieb in unterschiedlichsten Versorgungsnetzen. Die frontseitige Betriebsanzeige signalisiert die Verfügbarkeit der Ausgangsspannung. Mit einer Stromversorgung lassen sich bis zu 10 DRC MCM XT bzw. DRC SCM XT Überwachungsgeräte als Einzelanwendung oder bis zu 15 DRC MCM XT Überwachungsgeräte als Mehrfachanwendung betreiben.

1 Produkt

Art.-Nr. 910499 PSU DC24 30W

GTIN 4013364157149, Zolltarifnr. (EU): 85044083, Bruttogewicht: 200.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Netzteil für Hutschienenmontage PSU DC 24 30W
Primär getaktete Stromversorgung im
Reiheneinbau-Gehäuse
mit einphasigem Weitbereichseingang
zur Versorgung von 24 V DC Systemen.
Eingangsspannungsbereich: AC 85-264 V; DC 120-373 V
Ausgangsspannungsbereich: DC 22,8-26,4 V einstellbar
Ausgangsstrom: 1,3 A bei DC 24 V, max. 0,9 A bei beliebiger Einbaulage

Fabrikat: DEHN
Typ: PSU DC24 30W
Art.-Nr.: 910499
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Eingangsspannungsbereich AC 85-264 V; DC 120-373 V
Frequenz 44-66 Hz; 0 Hz
Eingangsstrom (Ie ) 0,7 A bei AC 110 V / 0,5 A bei AC 230 V
Ausgangsnennspannung (Ua ) DC 24 V (SELV)
Ausgangsstrom (Ia ) 1,3 A bei DC 24 V, max. 0,9 A bei beliebiger Einbaulage
Empfohlene Vorsicherung Leitungsschutzschalter 10 A, 16 A, Charakteristik B, C
Normen / Bestimmungen EN 60950, EN 61204-3, UL 60950, UL 508, GL

Artikel 910499 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910499 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

USB-Schnittstellenkonverter USB NANO-485

Der USB-Nano-485 wandelt zwischen USB- und RS485-Signalen. Das Gerät ist speziell für den 2-Draht RS485-Bus konzipiert. Die LEDs signalisieren den Betriebszustand (gelb), Rx (grün) und Tx (rot).
Wegen der extrem geringen Abmaße ist der USB-Nano-485 besonders für mobile Verwendung an Notebooks geeignet. Stationäre Anwendungen sind jedoch ebenfalls möglich.

1 Produkt

Art.-Nr. 910486 USB NANO 485

GTIN 4013364124479, Zolltarifnr. (EU): 85399090, Bruttogewicht: 79.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: USB NANO 485
Art.-Nr.: 910486
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten


Artikel 910486 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910486 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben