Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Ableiterprüfgerät

  • Zur routinemäßigen Überprüfung von Überspannungs-Schutzgeräten
  • Kompakte Abmessungen
  • Geeignet für Netz- und Batteriebetrieb
  • Anzeige bei niedrigem Batteriestand
  • Prüfleitungen im Lieferumfang
  • Berührungsgeschützter Prüfadapter (PA) für modulare Ableiter der Serien XT/XTU/SP als Zubehör

Details

Anzeige der gemessenen Ansprechspannung.
lorem ipsum
Geprüft werden kann das Ansprechverhalten von Gasentladungsableitern, Varistoren und Zenerdioden.
lorem ipsum
Prüfadapter für modulare Ableiter.
lorem ipsum
Isolierte Prüfleitungen im Lieferumfang enthalten.
lorem ipsum

PM 20

Kombitester zur Prüfung der Ansprechspannung von Überspannungs-Ableitern (mit Gasentladungsableitern / Varistoren / Zenerdioden). Tragetasche und Messzubehör inklusive.

1 Produkt

Art.-Nr. 910511 PM 20

GTIN 4013364111424, Zolltarifnr.: 90308900, Bruttogewicht: 1.47 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Ableiterprüfgerät PM 20
Ableiterprüfgerät für Überspannungs-Ableiter
mit Gasentladungs-Ableitern/Varistoren/Zenerdioden,
Netz- und Batteriebetrieb geeignet
Low-Batterie-Anzeige
inklusive Tragtasche und Messzubehör
Nennspannung: 8 – 12 V dc
Prüfparameter:
Prüfspannung: max. 1250 V dc
Prüfstrom (Referenzspannung): 1 mA dc, konstant
Abmessungen Tasche: 300 x 110 x 110 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: PM 20
Art.-Nr.: 910511
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nennspannung DC (UN ) 8-12 V DC
Prüfparameter: Prüfspannung max. 1200 V DC
Messwertanzeige alphanumerisch, LCD 8-stellig
Zubehör im Lieferumfang 2 Prüfleitungen je 1 m lang, 2 Sicherheitsabgreifprüfklemmen, 1 Steckernetzteil 230 V AC, 1 Aufbewahrungstasche
Abmessungen: Aufbewahrungstasche 300 x 110 x 110 mm

Artikel 910511 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 910511 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben