Art.-Nr. 906055 ALGA 5
GTIN 4013364071513, Zolltarifnr.: 85381000, Bruttogewicht: 1.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Schutzart | IP 65 |
Montage auf | Wand |
Abmessungen (b x h x t) | 100 x 200 x 81 mm |
Gehäusewerkstoff | Al |
Art.-Nr. 906058 ALGA 5 X
GTIN 4013364091658, Zolltarifnr.: 85381000, Bruttogewicht: 899.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Schutzart | IP 65 |
Montage auf | Wand |
Abmessungen (b x h x t) | 160 x 100 x 85 mm |
Gehäusewerkstoff | Al |
Art.-Nr. 910099 SLK 16
GTIN 4013364037298, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 37.80 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Anschlussquerschnitt feindrähtig | 6-16 mm2 |
Anschlussquerschnitt eindrähtig | 6-25 mm2 |
Montage auf | Hutschiene nach EN 60715 |
Gehäusewerkstoff | Polyamid 6.6 |