Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schirmanschluss auf Hutschiene

  • Blitzstoßstromgeprüft bis 5 kA (10/350 µs)
  • Korrosionsbeständiges NIRO-Material
  • Dauerhafte Schirmverbindung durch Federelement

Schirmanschlussklemmen

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Sammelschiene (18x3). Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

2 Produkte

Art.-Nr. 919010 SAK 6.5 SN MS

GTIN 4013364071612, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 13.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schirmanschlussklemme SAK 6.5 SN MS
Schirm-Anschlussklemme
für Rundleiter SAS 1
von 1,5-6,5 mm, Messing vernickelt,
zur Erdung von Kabelschirmen auf
Sammelschienen 18x3 mm mit
Federdruckelement

Fabrikat: DEHN
Typ: SAK 6.5 SN MS
Art.-Nr.: 919010
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 5 kA
Klemmbereich (Rd) 1,5-6,5 mm
Werkstoff Ms vernickelt
Montage auf SN 18X3 CU 1000
Abmessungen (b x l x h) 10 x 25 x 40 mm

Artikel 919010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 919011 SAK 11 SN MS

GTIN 4013364071605, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 27.70 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schirmanschlussklemme SAK 11 SN MS
Schirm-Anschlussklemme
für Rundleiter SAS 2
von 5,0-11 mm, Messing vernickelt,
zur Erdung von Kabelschirmen auf
Sammelschienen 18x3 mm mit
Federdruckelement

Fabrikat: DEHN
Typ: SAK 11 SN MS
Art.-Nr.: 919011
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 5 kA
Klemmbereich (Rd) 5-11 mm
Werkstoff Ms vernickelt
Montage auf SN 18X3 CU 1000
Abmessungen (b x l x h) 17 x 25 x 47 mm

Artikel 919011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Sammelschiene

Tragschiene zur Aufnahme der Schirmanschlussklemmen. Geeignet zur Montage auf den Schienenträgern.

1 Produkt

Art.-Nr. 919016 SN 18X3 CU 1000

GTIN 4013364071551, Zolltarifnr.: 74072900, Bruttogewicht: 479.19 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Tragschiene zur Aufnahme der Schirmanschlussklemmen SN 18X3 CU 1000
Sammel-Schiene
18 x 3 mm, CU-verzinnt SN,
L 1000 mm, für Montage auf Schienenhalter
zur Aufnahme der Schirmanschlussklemmen

Fabrikat: DEHN
Typ: SN 18X3 CU 1000
Art.-Nr.: 919016
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Cu verzinnt
Montage auf Schienenhalter
Abmessungen (b x l x h) 18 x 1000 x 3 mm

Artikel 919016 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919016 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Schienenhalter einseitig

Schienenhalter für geerdeten Aufbau, geeignet zur Montage auf der Hutschiene. Niederimpedante Verbindung der Schirmanschlussklemmen über die Sammelschiene zur Hutschiene.

1 Produkt

Art.-Nr. 919012 SH1 18X3 ST

GTIN 4013364071599, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 39.90 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Schienenhalter einseitig SH1 18X3 ST
Schienen-Halter
einseitig SH 1,
Stahl verzinnt für Sammelschiene 18x3 mm,
zur Montage auf 35 mm Hutschienen nach
EN 60715, Systemaufbau geerdet
Ausführung: einseitig

Fabrikat: DEHN
Typ: SH1 18X3 ST
Art.-Nr.: 919012
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einseitig
Werkstoff Stahl verzinnt
Montage auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715

Artikel 919012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierter Schienenhalter

Schienenhalter für isolierten Aufbau, geeignet zur Montage auf der Hutschiene oder Schraubanschluss.

1 Produkt

Art.-Nr. 919014 SH 18X3 K

GTIN 4013364071575, Zolltarifnr.: 39269097, Bruttogewicht: 5.30 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schienenhalter für isolierten Aufbau SH 18X3 K
Schienen-Halter
Kunststoff schwarz, SH 3,
für Sammelschiene 18 x 3 mm,
zur Montage auf 35 mm Hutschienen nach
EN 60715, Systemaufbau isoliert

Fabrikat: DEHN
Typ: SH 18X3 K
Art.-Nr.: 919014
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff
Farbe schwarz1
Montage auf Hutschiene oder Montageplatte

Artikel 919014 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919014 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussklemme

Besonders geeignet für isolierte Aufbauten der Sammelschiene, z. B. bei indirekter Schirmerdung.

1 Produkt

Art.-Nr. 919015 AK 35 SN 18X3 GG

GTIN 4013364071568, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 15.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme grün/gelb AK 35 SN 18X3 GG
Anschluss-Klemme AKS
für Sammelschiene 18 x 3 mm,
Querschnitt max.35 mm² grün/gelb

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 35 SN 18X3 GG
Art.-Nr.: 919015
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Anschlussquerschnitt 35 mm2
Montage auf Sammelschiene

Artikel 919015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben