Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schirmanschluss auf Ankerschiene

  • Blitzstoßstromgeprüft bis 10 kA (10/350 µs)
  • Korrosionsbeständiges NIRO-Material
  • Dauerhafte Schirmverbindung durch Federelement

Details

Anwendung Ankerschiene
lorem ipsum

Schirmanschlussklemmen

Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.

6 Produkte

Art.-Nr. 308403 SAK 10 AS V4A

GTIN 4013364070509, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 26.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schirmanschluss auf Ankerschiene SAK 10 AS V4A
Schirm-Anschlussklemme
für Leiter Rd 5-10 mm,
zur Erdung von Kabelschirmen
auf Ankerschienen

Fabrikat: DEHN
Typ: SAK 10 AS V4A
Art.-Nr.: 308403
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 5-10 mm
Werkstoff NIRO
Montage auf Ankerschiene
Abmessungen (b x l x h) 16 x 40 x 48 mm

Artikel 308403 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308403 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308404 SAK 14 AS V4A

GTIN 4013364070516, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 31.70 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schirmanschluss auf Ankerschiene SAK 14 AS V4A
Schirm-Anschlussklemme
für Leiter Rd 5-10 mm,
zur Erdung von Kabelschirmen
auf Ankerschienen

Fabrikat: DEHN
Typ: SAK 14 AS V4A
Art.-Nr.: 308404
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 8-14 mm
Werkstoff NIRO
Montage auf Ankerschiene
Abmessungen (b x l x h) 19,5 x 40 x 50 mm

Artikel 308404 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308404 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308405 SAK 18 AS V4A

GTIN 4013364070523, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 37.40 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schirmanschluss auf Ankerschiene SAK 18 AS V4A
Schirm-Anschlussklemme
für Leiter Rd 13-18 mm,
zur Erdung von Kabelschirmen
auf Ankerschienen

Fabrikat: DEHN
Typ: SAK 18 AS V4A
Art.-Nr.: 308405
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 13-18 mm
Werkstoff NIRO
Montage auf Ankerschiene
Abmessungen (b x l x h) 24 x 40 x 56 mm

Artikel 308405 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308405 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308406 SAK 21 AS V4A

GTIN 4013364070530, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 48.80 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schirmanschluss auf Ankerschiene SAK 21 AS V4A
Schirm-Anschlussklemme
für Leiter Rd 17-21 mm,
zur Erdung von Kabelschirmen
auf Ankerschienen

Fabrikat: DEHN
Typ: SAK 21 AS V4A
Art.-Nr.: 308406
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 17-21 mm
Werkstoff NIRO
Montage auf Ankerschiene
Abmessungen (b x l x h) 29 x 40 x 59 mm

Artikel 308406 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308406 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308407 SAK 26 AS V4A

GTIN 4013364070547, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 60.40 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schirmanschluss auf Ankerschiene SAK 26 AS V4A
Schirm-Anschlussklemme
für Leiter Rd 19-26 mm,
zur Erdung von Kabelschirmen
auf Ankerschienen

Fabrikat: DEHN
Typ: SAK 26 AS V4A
Art.-Nr.: 308407
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 19-26 mm
Werkstoff NIRO
Montage auf Ankerschiene
Abmessungen (b x l x h) 36,5 x 40 x 74 mm

Artikel 308407 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308407 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308408 SAK 33 AS V4A

GTIN 4013364070554, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 72.90 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schirmanschluss auf Ankerschiene SAK 33 AS V4A
Schirm-Anschlussklemme
für Leiter Rd 25-33 mm,
zur Erdung von Kabelschirmen
auf Ankerschienen

Fabrikat: DEHN
Typ: SAK 33 AS V4A
Art.-Nr.: 308408
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) 10 kA
Klemmbereich (Rd) 25-33 mm
Werkstoff NIRO
Montage auf Ankerschiene
Abmessungen (b x l x h) 45 x 40 x 82 mm

Artikel 308408 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308408 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ankerschiene

Tragschiene zur Erdung und Befestigung der Schirmanschlussklemmen.

1 Produkt

Art.-Nr. 308421 AS SAK 1000 V2A

GTIN 4013364070561, Zolltarifnr. (EU): 72224090, Bruttogewicht: 974.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Ankerschiene AS SAK 1000 V2A
Ankerschiene
f. Schirm-Anschlussklemmen
L 1000mm NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: AS SAK 1000 V2A
Art.-Nr.: 308421
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Abmessungen (b x l x h) 29 x 1000 x 15 mm

Artikel 308421 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308421 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Isolierter Schienenträger

Schienenhalter für isolierte Befestigung der Ankerschiene AS SAK 1000 V2A, mit Gewindebuchse M4.

1 Produkt

Art.-Nr. 308425 ST AS SAK K

GTIN 4013364058798, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 19.30 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schienenhalter für isolierte Befestigung der Ankerschiene ST AS SAK K
Schienenträger
zur isolierten Befestigung
der Ankerschienen

Fabrikat: DEHN
Typ: ST AS SAK K
Art.-Nr.: 308425
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff

Artikel 308425 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308425 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussklemme

Zum Anschluss von Potentialausgleichsleitungen an Ankerschiene AS SAK 1000 V2A.

1 Produkt

Art.-Nr. 308411 AK 16 AS SAK MS

GTIN 4013364070578, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 55.60 g, VPE: 5.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussklemme AK 16 AS SAK MS
Anschlussklemme
16mm² für Ankerschiene

Fabrikat: DEHN
Typ: AK 16 AS SAK MS
Art.-Nr.: 308411
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Anschlussquerschnitt eindrähtig 16 mm2
Montage auf Ankerschiene

Artikel 308411 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308411 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben