Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNpipe

Überspannungs-Ableiter zum Einschrauben in Feldgeräte
  • In parallel- oder Serienverdrahtung
  • Fertigung aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Ableiter zum Schutz einer zweiten Schnittstellen (Datenseite oder Energieseite) verfügbar
Varianten für Ex (i) und Ex (d)-Anwendungen
  • Zum Schutz eigensicherer Messkreise und Bussysteme Ex (i)
  • Ausführung in druckfester Kapselung Ex (d)
Umfangreiche ZulassungenZulassungen je nach Ableiter: IECEx, ATEX, FISCO, CSA Hazloc

Details

Varianten zur Durchgangsverdrahtung.
lorem ipsum
ATEX- und IECEx-Zulassung.
lorem ipsum
Robuste Ausführung aus korrosionsbeständigem Edelstahl.
lorem ipsum
Metrisches und NPT-Gewinde.
lorem ipsum

DPI MD

Energetisch koordinierter gegen Erde leckstromfreier zweistufiger Ableiter für 4-20 mA-Schnittstellen mit Schraubgewinde M20 x 1,5 (innen/außen). Schirmerdung direkt, indirekt oder ohne möglich. Kabelverschraubung als Zubehör lieferbar.

1 Produkt

Art.-Nr. 929941 DPI MD 24 M 2S

GTIN 4013364098152, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 187.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leckstromfreier zweistufiger Ableiter DEHNpipe DPI MD 24 M 2S
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach EN 61643-21
und energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22, in V2A, IP 67,
2-teiliges Gehäusedesign,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
serieller Schutz von einer
erdpotentialfrei betriebenen
Doppelader sowie symmetrischen
Schnittstellen nach NAMUR NE 21.
Höchste Dauerspannung DC: 34,8 V
Nennstrom: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad: 14 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI MD 24 M 2S
Art.-Nr.: 929941
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse Q
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 34,8 V
Nennstrom (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 14 MHz
Montage Feld- / Geräteseite M20 x 1,5 Innengewinde / M20 x 1,5 Außengewinde
Zulassungen SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929941 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929941 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPI ME

Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit Gasentladungsableiter und Dioden gegen Erde. Für unsymmetrische Schnittstellen mit Schraubgewinde 1/2-14 NPT (außen/außen). Erdungsleitung durchgeführt.

1 Produkt

Art.-Nr. 929921 DPI ME 24 N A2G

GTIN 4013364098169, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 255.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Koordinierter zweistufiger Ableiter DEHNpipe DPI ME 24 N A2G
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach EN 61643-21
und energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22, in V2A, IP 67,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
zum Schutz von unsym. Schnittstellen
sowie Bussystemen.
Höchste Dauerspannung DC: 34,8 V
Nennstrom: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI ME 24 N A2G
Art.-Nr.: 929921
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse Q
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 34,8 V
Nennstrom (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Montage Feld- / Geräteseite 1/2-14 NPT Außengewinde / 1/2-14 NPT Außengewinde
Zulassungen UL, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929921 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929921 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPI MD EX

Energetisch koordinierter zweistufiger Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt die Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Kabelverschraubungen sind gesondert zu bestellen.

2 Produkte

Art.-Nr. 929960 DPI MD EX 24 M 2

GTIN 4013364098145, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 185.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Koordinierter zweistufiger Ableiter DEHNpipe DPI MD EX 24 M 2
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach EN 61643-21
und energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22, in V2A, IP 67,
2-teiliges Gehäusedesign in
Ex (i)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
serieller Schutz von einer
erdpotentialfrei betriebenen
Doppelader sowie symmetrischen
Schnittstellen nach NAMUR NE 21.
Höchste Dauerspannung DC: 34,8 V
Nennstrom: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad: 7 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI MD EX 24 M 2
Art.-Nr.: 929960
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 34,8 V
Nennstrom (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 7 MHz
Montage Feld- / Geräteseite M20 x 1,5 Innengewinde / M20 x 1,5 Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929960 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929960 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 929965 DPI MD EX 24 N 2

GTIN 4013364360778, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 185.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Koordinierter zweistufiger Ableiter DEHNpipe DPI MD EX 24 N 2
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach EN 61643-21
und energetisch koordiniert nach
IEC 61643-22, in V2A, IP 67,
2-teiliges Gehäusedesign in
Ex (i)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
serieller Schutz von einer
erdpotentialfrei betriebenen
Doppelader sowie symmetrischen
Schnittstellen nach NAMUR NE 21.
Höchste Dauerspannung DC: 34,8 V
Nennstrom: 0,5 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad: 7 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI MD EX 24 N 2
Art.-Nr.: 929965
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 34,8 V
Nennstrom (IL ) 0,5 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 7 MHz
Montage Feld- / Geräteseite 1/2-14 NPT Innengewinde / 1/2-14 NPT Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929965 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929965 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPI CD EXI

Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung zum Schutz von eigensicheren Messkreisen und Bussystemen, erfüllt Anforderungen nach FISCO. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde.

2 Produkte

Art.-Nr. 929961 DPI CD EXI 24 M

GTIN 4013364101784, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 183.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD EX (i) DPI CD EXI 24 M
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-21, in V4A, IP 67,
in Ex (i)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
paralleler Schutz von einer
erdpotentialfrei betriebenen
Doppelader sowie eigensicherer
Bussysteme.
Höchste Dauerspannung DC: 32 V
Nennstrom: 0,55 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad: 67 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD EXI 24 M
Art.-Nr.: 929961
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 32 V
Nennstrom (IL ) 0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 67 MHz
Montage Feld- / Geräteseite M20 x 1,5 Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929961 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929961 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 929963 DPI CD EXI 24 N

GTIN 4013364101807, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 196.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD EX (i) DPI CD EXI 24 N
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-21, in V4A, IP 67,
in Ex (i)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
paralleler Schutz von einer
erdpotentialfrei betriebenen
Doppelader sowie eigensicherer
Bussysteme.
Höchste Dauerspannung DC: 32 V
Nennstrom: 0,55 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad: 67 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD EXI 24 N
Art.-Nr.: 929963
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 32 V
Nennstrom (IL ) 0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 67 MHz
Montage Feld- / Geräteseite 1/2-14 NPT Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929963 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929963 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPI CD EXD

Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Isolationsfestigkeit > 500 V gegen Erde. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.

2 Produkte

Art.-Nr. 929962 DPI CD EXD 24 M

GTIN 4013364101791, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 183.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD Ex (d) DPI CD EXD 24 M
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-21, in V4A, IP 67,
in Ex (d)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
paralleler Schutz von einer
erdpotentialfrei betriebenen
Doppelader sowie Bussysteme
in Ex-Zone 1 oder 2.
Höchste Dauerspannung DC: 32 V
Nennstrom: 0,55 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad: 67 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD EXD 24 M
Art.-Nr.: 929962
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 32 V
Nennstrom (IL ) 0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 67 MHz
Montage Feld- / Geräteseite M20 x 1,5 Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929962 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929962 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 929964 DPI CD EXD 24 N

GTIN 4013364101814, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 183.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD Ex (d) DPI CD EXD 24 N
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-21, in V4A, IP 67,
in Ex (d)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
paralleler Schutz von einer
erdpotentialfrei betriebenen
Doppelader sowie Bussysteme
in Ex-Zone 1 oder 2.
Höchste Dauerspannung DC: 32 V
Nennstrom: 0,55 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad: 67 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD EXD 24 N
Art.-Nr.: 929964
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 32 V
Nennstrom (IL ) 0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 67 MHz
Montage Feld- / Geräteseite 1/2-14 NPT Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929964 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929964 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPI CD HF EXD

Überspannungs-Ableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen.

1 Produkt

Art.-Nr. 929971 DPI CD HF EXD 5 M

GTIN 4013364120761, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 285.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD Ex (d) DPI CD HF EXD 5 M
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-21, in V4A, IP 67,
in Ex (d)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit 2-Leiter-Messtechnik,
serieller Schutz von einer
erdpotentialfrei betriebenen
Doppelader sowie Bussysteme
in Ex-Zone 1 oder 2.
Höchste Dauerspannung DC: 6 V
Nennstrom bei 80 °C: 0,1 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 20 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad: 100 MHz

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD HF EXD 5 M
Art.-Nr.: 929971
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 6 V
Nennstrom bei 80 °C (IL ) 0,1 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 20 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 100 MHz
Montage Feld- / Geräteseite M20 x 1,5 Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929971 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929971 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPI CD EXD 230 24

Überspannungs-Ableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten.
Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung.

Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Nach CSA und USA Hazloc-Standard zertifiziert.

2 Produkte

Art.-Nr. 929969 DPI CD EXD 230 24 M

GTIN 4013364127418, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 280.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dualer Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD Ex (d) DPI CD EXD 230 24 M
Dualer Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Typ 2 sowie Type 2 / P2
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-11 und -21, in V4A, IP 67,
in Ex (d)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit Anschluß für Spannungsversorgung und 2-Leiter-Messtechnik,
Paralleler Schutz einer 230 V-Netzversorgung
und einer 0/4-20 mA-Schnittstelle
in Ex-Zone 1 oder 2.
Höchste Dauerspannung DC: 32 V
Nennstrom bei 80 °C: 0,55 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD EXD 230 24 M
Art.-Nr.: 929969
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutz der Datenseite
Ableiterklasse U
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 32 V
Nennstrom bei 80 °C (IL ) 0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Montage Feld- / Geräteseite M20 x 1,5 Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de
Schutz der Energieseite
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) L+N-PE (Itotal ) 5 kA
Schutzpegel L-N (Up ) ≤ 1,4 kV
Maximaler netzseitiger Überstromschutz 16 A gG oder B 16 A

Artikel 929969 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929969 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 929970 DPI CD EXD 230 24 N

GTIN 4013364127425, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 273.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dualer Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD Ex (d) DPI CD EXD 230 24 N
Dualer Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Typ 2 sowie Type 2 / P2
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-11 und -21, in V4A, IP 67,
in Ex (d)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
mit Anschluß für Spannungsversorgung und 2-Leiter-Messtechnik,
Paralleler Schutz einer 230 V-Netzversorgung
und einer 0/4-20 mA-Schnittstelle
in Ex-Zone 1 oder 2.
Höchste Dauerspannung DC: 32 V
Nennstrom bei 80 °C: 0,55 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 10 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD EXD 230 24 N
Art.-Nr.: 929970
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Schutz der Datenseite
Ableiterklasse U
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 32 V
Nennstrom bei 80 °C (IL ) 0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (Iimp ) 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 10 kA
Montage Feld- / Geräteseite 1/2-14 NPT Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de
Schutz der Energieseite
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) L+N-PE (Itotal ) 5 kA
Schutzpegel L-N (Up ) ≤ 1,4 kV
Maximaler netzseitiger Überstromschutz 16 A gG oder B 16 A

Artikel 929970 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929970 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DPI CD EXI+D 2X24

Überspannungs-Ableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen.

2 Produkte

Art.-Nr. 929950 DPI CD EXI+D 2X24 M

GTIN 4013364137387, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 247.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD EX (i) + Ex (d) DPI CD EXI+D 2X24 M
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-21, in V4A, IP 67,
in Ex (i) + (d)-Ausführung,
zum Schutz von zwei
erdpotentialfreien Signalkreisen
oder den Versorgungskreis
des Feldgerätes und einen
Signalkreis in Ex-Zone 1 oder 2.
Höchste Dauerspannung DC: 36 V
Nennstrom: 0,55 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 20 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD EXI+D 2X24 M
Art.-Nr.: 929950
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom (IL ) 0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 20 kA
Montage Feld- / Geräteseite M20 x 1,5 Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929950 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929950 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 929951 DPI CD EXI+D 2X24 N

GTIN 4013364137394, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 247.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNpipe CD EX (i) + Ex (d) DPI CD EXI+D 2X24 N
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpipe, geprüft nach
EN 61643-21, in V4A, IP 67,
in Ex (i) + (d)-Ausführung,
zum Einschrauben in Feldgeräte
zum Schutz von zwei
erdpotentialfreien Signalkreisen
oder den Versorgungskreis
des Feldgerätes und einen
Signalkreis in Ex-Zone 1 oder 2.
Höchste Dauerspannung DC: 36 V
Nennstrom: 0,55 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: 20 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: DPI CD EXI+D 2X24 N
Art.-Nr.: 929951
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse T
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 36 V
Nennstrom (IL ) 0,55 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) Ad-PG (Iimp ) 1,5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) 20 kA
Montage Feld- / Geräteseite 1/2-14 NPT Außengewinde
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
*) Details siehe: www.dehn.de

Artikel 929951 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 929951 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben