Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

BUStector

  • Ableiter für KNX / EIB-Bus
  • Minimaler Platzbedarf, da in KNX / EIB-Busklemmenbauform
  • Systemgetestet mit EIBA-Zertifizierung

Details

Schutz eines KNX-Busankopplers mit dem BUStector. Installation an einer Busklemme im Montageraum eines Kabelkanals.
lorem ipsum
Schutz einer KNX-Spannungsversorgungseinheit mit dem BUStector. Montage im Standard-Busklemmen-Aufnahmeschacht.
lorem ipsum

BT

Überspannungs-Ableiter in Bauform einer KNX-Busklemme, abgestimmt auf die Gerätefestigkeit von KNX / EIB-Systemen. EIBA-Zulassung.

1 Produkt

Art.-Nr. 925001 BT 24

GTIN 4013364047365, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 10.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter Busklemme BUStector BT 24
Überspannungs-Ableiter
der Ableiterklasse Type 2
BUSTECTOR, geprüft nach
EN 61643-21, zum Schutz
von EIB / Konnex-Systemen
und zum Aufstecken auf
Busankoppler anstelle
einer normalen Busklemme.
EIBA Zertifizierung.
Höchste Dauerspannung DC: 45 V
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader: 5 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: BT 24
Art.-Nr.: 925001
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ableiterklasse B
Höchste Dauerspannung DC (UC ) 45 V
Nennstrom (IL ) 6 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader 1 kA
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (In ) 5 kA
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) 70 MHz
Zulassungen EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95

Artikel 925001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 925001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben