Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Zubehör LSA-Technik

  • Bewährte Schneidklemmtechnik
  • 45° gewinkelte Messer in der Trennleiste sorgen für eine minimale Querschnittsveränderung
  • Bessere Stabilität des Leiters
  • Bessere Korrosionsbeständigkeit
  • Weiteres Zubehör auf Anfrage

Montagebügel

Montagebügel zur Aufnahme von 10 LSA-Leisten Baureihe 2/10.
Gesamtbreite: 104,5 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 907995 MB2 10 LSA

GTIN 4013364033528, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 228.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Montagebügel zur Aufnahme von 10 LSA-Leisten MB2 10 LSA
Montage-Bügel
LSA-Technik Baureihe 2,
aus nichtrostendem Stahl,
zur Aufnahme und Erdverbindung von
10 Verdrahtungsleisten 2/10 für
Überspannungs-Schutz-Komponenten
DRL und DPL 10 G3... .

Fabrikat: DEHN
Typ: MB2 10 LSA
Art.-Nr.: 907995
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Abmessung 223 x 105 x 42 mm

Artikel 907995 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907995 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anlegewerkzeug

Anlegewerkzeug mit Sensor für LSA-Anschlusstechnik zum Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen. Mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge.

1 Produkt

Art.-Nr. 907994 AW2 LSA

GTIN 4013364033511, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 105.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anlegewerkzeug für LSA-Anschlusstechnik AW2 LSA
Anlege-Werkzeug
LSA-Technik Baureihe 2,
in Sensortechnik, zum
Anschließen der Leiter und gleich-
zeitigem Abschneiden der Restlänge
mit ausklappbarem Ziehhaken und
Leiter-Entriegelungsklinge.

Fabrikat: DEHN
Typ: AW2 LSA
Art.-Nr.: 907994
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Farbe weiß ○

Artikel 907994 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907994 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Anschlussleiste

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite zur unauftrennbaren Verbindung. Das Einstecken von Ableitern DPL 10 G3 ist möglich. Nur parallele Schutzbeschaltung.

1 Produkt

Art.-Nr. 907997 AL2 10DA LSA

GTIN 4013364033542, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 51.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Anschlussleiste LSA-Technik AL2 10DA LSA
Anschluss-Leiste
LSA-Technik Baureihe 2,
zum Anschluss von je 10 DA
auf der Kabel- und Rangierseite,
Leiterdurchmesser von 0,4-0,8 mm,
zur Montage von Überspannungs-Schutz-
Komponenten DPL 10 G3... .

Fabrikat: DEHN
Typ: AL2 10DA LSA
Art.-Nr.: 907997
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Prüfnormen DIN 47608-1, -2
Leiterdurchmesser eindrähtig 0,40-0,80 mm
Leiterdurchmesser mit Isolation 0,70-1,50 mm

Artikel 907997 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907997 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Trennleiste

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von je 10 Doppeladern auf der Kabel- und Rangierseite. Durch Einstecken von DRL-Komponenten wird der Schutz zwischen den Trennkontakten hergestellt. Einstecken von DPL 10 G3 auch möglich.

1 Produkt

Art.-Nr. 907996 TL2 10DA LSA

GTIN 4013364033535, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 60.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Trennleiste für LSA-Anschlusstechnik TL2 10DA LSA
Trenn-Leiste
LSA-Technik Baureihe 2,
zum Anschluss von je 10 DA
auf der Kabel- und Rangierseite,
Leiterdurchmesser von 0,4-0,8 mm,
zur Montage von Überspannungs-Schutz-
Komponenten DEHNrapid LSA.

Fabrikat: DEHN
Typ: TL2 10DA LSA
Art.-Nr.: 907996
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Prüfnormen DIN 47608-1, -2
Zulassungen entspricht DTAG TS 0272/96
Leiterdurchmesser eindrähtig 0,40-0,80 mm
Leiterdurchmesser mit Isolation 0,70-1,50 mm

Artikel 907996 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907996 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erddrahtleiste

Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von bis zu 38 Erdbeidrähten oder unbeschalteten Signaladern. Mit Erddraht und Ringkabelschuh M4.

1 Produkt

Art.-Nr. 907993 EL2 38EA LSA

GTIN 4013364048584, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 59.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erddrahtleiste für LSA-Anschlusstechnik
Erddraht-Leiste
LSA-Technik Baureihe 2,
zum Anschluss von 38 Erddrähten,
Leiterdurchmesser von 0,4-0,8 mm.

Fabrikat: DEHN
Typ: EL2 38EA LSA
Art.-Nr.: 907993
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Erdung über Erdungsleitung mit Ringkabelschuh M4
Leiterdurchmesser eindrähtig 0,40-0,80 mm
Leiterdurchmesser mit Isolation 0,70-1,50 mm
Farbe rot

Artikel 907993 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907993 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Trennleisten-Rangiermodul LSA-Zugfeder

Trennleisten-Rangiermodul zur Hutschienenmontage, bestückt mit LSA-Trennleiste der Baureihe 2/10, sowie Zugfederklemmen für den variablen Aderanschluss. Geeignet zum Einstecken von DPL und DEHNrapid LSA-Ableitern.

1 Produkt

Art.-Nr. 907991 TL2 10DA CC

GTIN 4013364112988, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 213.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Trennleisten-Rangiermodul zur Hutschienenmontage TL2 10DA CC
Trennleisten-Rangiermodul zur Hutschienmontage, bestückt
mit LSA-Trennleiste der Baureihe 2/10, sowie
Zugfederklemmen für den variablen Aderanschluss. Geeignet
zum Einstecken von DPL und DEHNrapid LSA-Ableitern.

Fabrikat: DEHN
Typ: TL2 10DA CC
Art.-Nr.: 907991
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt (Iimp ) 5 kA
Montage auf 35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang Feder oder LSA / Feder oder LSA
Erdung über Hutschiene / Flachstecker 6,3 mm
Leiterdurchmesser eindrähtig 0,40-0,80 mm
Leiterdurchmesser mit Isolation 0,70-1,60 mm

Artikel 907991 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907991 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben