Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Zubehör DEHNrapid LSA

Steckmagazin (unbestückt)

Steckmagazin (ohne Ableiter) zur Aufnahme von 1 bis max. 10 dreipoligen Gasentladungsableitern GDT 230 B3... . Ebenfalls geeignet zur Aufnahme von DRL-Schutzsteckern mit Erdungsrahmen.

1 Produkt

Art.-Nr. 907499 BM 10 DRL

GTIN 4013364107533, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 50.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Steckmagazin (unbestückt) BM 10 DRL
Blitzstromtragfähiges Ableiter-
Steckmagazin für LSA-Trenn-
leisten Baureihe 2, zum Schutz
von 10 DA und der Aufnahme von
10 dreipoligen Gasentladungs-
ableitern, erweiterbar mit
DRL-Schutzstecker zum Kombi-
Ableiter, integrierte Trennleistenkon-
takte für Prüfen, Messen und Patchen
bei gleichzeitigem Schutz.

Fabrikat: DEHN
Typ: BM 10 DRL
Art.-Nr.: 907499
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Einsteckbar in LSA-Trennleisten
Erdung über Montagebügel

Artikel 907499 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907499 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Gasentladungsableiter

Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter für DRL 10 oder BM 10 DRL. Dreipolige Ausführung mit gemeinsamer Lichtbogenkammer für einen gleichmäßigen Schutzpegel sowohl Ader-Ader als auch Ader-Erde.

1 Produkt

Art.-Nr. 907219 GDT 230 B3 FSD

GTIN 4013364107595, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 2.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter GDT 230 B3 FSD
Gas-Entladungs-Ableiter
für DRL 10 B 180 FSD,
Bauform 3-polig mit nur
einer Brennkammer und
Fail-safe-Federkontakt,
optische Defektanzeige
durch Farbumschlag.
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 5 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: GDT 230 B3 FSD
Art.-Nr.: 907219
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Eingebaut in Art.-Nr. 907 401
Optische Defektanzeige ja
Fail-safe-Feder ja
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt 5 kA

Artikel 907219 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907219 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Gasentladungsableiter

Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter für DRL 10 oder BM 10 DRL. Dreipolige Ausführung mit gemeinsamer Lichtbogenkammer für einen gleichmäßigen Schutzpegel sowohl Ader-Ader als auch Ader-Erde.

1 Produkt

Art.-Nr. 907218 GDT 230 B3

GTIN 4013364107588, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 2.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leistungsfähige Ersatz-Gasentladungsableiter GDT 230 B3
Gas-Entladungs-Ableiter
für DRL 10 B 180,
Bauform 3-polig mit nur
einer Brennkammer.
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 5 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: GDT 230 B3
Art.-Nr.: 907218
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Eingebaut in Art.-Nr. 907 400
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt 5 kA

Artikel 907218 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907218 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsrahmen

Erdungsrahmen mit Verrastung, notwendig zur Erdung und Montage von max. 10 Stück DRL-Ableitermodulen. Steckbar auf eine 10 DA-Trennleiste oder auf das DRL-Steckmagazin.

1 Produkt

Art.-Nr. 907498 EF 10 DRL

GTIN 4013364107540, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 10.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsrahmen EF 10 DRL
Erdungsrahmen für
LSA-Technik Baureihe 2/10
oder DRL-Steckmagazin
zur mechanischen Aufnahme,
bzw. Erdung von 1 - 10
DRL-Schutzsteckern.

Fabrikat: DEHN
Typ: EF 10 DRL
Art.-Nr.: 907498
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Einsteckbar in LSA-Trennleisten oder DRL-Steckmagazin
Erdung über Montagebügel oder DRL-Steckmagazin

Artikel 907498 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907498 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Schilderrahmen

Universeller Schilderrahmen aus Edelstahl zur übersichtlichen Kennzeichnung von LSA-Anschlüssen. Aufrastbar auf DEHNrapid LSA-Steckmagazin, Erdungsrahmen mit Schutzstecker oder auf Montagewannen mit LSA-Leisten der Baureihe 2/10.

1 Produkt

Art.-Nr. 907497 SR DRL

GTIN 4013364112995, Zolltarifnr.: 83100000, Bruttogewicht: 16.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Schilderrahmen SR DRL
Schilderrahmen zur Kennzeichnung von
LSA-Anschlüssen
Aufrastbar auf DEHNrapid LSA-Steckmagazin, Erdungsrahmen mit Schutzstecker oder auf
Montagewannen mit LSA-Leisten der Baureihe 2/10.

Fabrikat: DEHN
Typ: SR DRL
Art.-Nr.: 907497
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Einsteckbar in DRL B, EF DRL, LSA-Leisten 2/10 (in Profilausführung mit Erdkontaktklammer)

Artikel 907497 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907497 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsmodul

Gesteckt in den Erdungsrahmen EF 10 DRL verbindet das Erdungsmodul eine an der LSA-Trennleiste aufgelegte Doppelader mit dem Potentialausgleich. Es dient der direkten Erdung von Kabeladern, die noch nicht benutzt werden, jedoch bereits auf der LSA-Trennleiste aufgelegt sind. Das Erdungsmodul ist nicht in Verbindung mit Steckmagazin DRL 10 B... einsetzbar.

1 Produkt

Art.-Nr. 907496 EM 2 DRL

GTIN 4013364150683, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 12.82 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsmodul EM 2 DRL
Erdungsmodul für LSA-Tennleisten
zur direkten Erdung von Kabeladern
in Verbindung mit Erdungsrahmen EF 10 DR2
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: 5 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: EM 2 DRL
Art.-Nr.: 907496
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt 5 kA
Einsteckbar in TL2 10DA ...
Erdung über EF 10 DRL
Werkstoff Zinkdruckguss

Artikel 907496 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 907496 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben