BLITZDUCTOR® SP – Ableiter-Module

Überspannungs-Ableiter

Teilbarer, mehrpoliger, universeller Überspannungs-Ableiter für informationstechnische Systeme.
    Universeller Überspannungs-Ableiter
  • Universeller Überspannungs-Ableiter für zwei-, drei- oder vierpolige Schnittstellen
  • Hohes Ableitvermögen bis 20 kA (8/20 µs)
  • Niedriger Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
  • Ableiter teilbar in Schutzmodul und Basisteil
  • Einfacher Modulwechsel möglich
  • Alle Schutzkomponenten im Schutzmodul integriert
  • Zwei universelle Basisteile wahlweise mit / ohne Signaltrennung verfügbar
  • Funktionales und ansprechendes Gerätedesign
  • Hutschienenmontage mit integrierter Erdung
  • Minimaler Platzbedarf, 4 Einzeladern oder 2 Doppeladern auf 12 mm Baubreite
  • Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb

Beschreibung

Der Ableiter der Baureihe BLITZDUCTOR SP ist ein teilbarer, mehrpoliger, universeller Überspannungs-Ableiter in Reihenklemmentechnik für MSR-Kreise, Bussysteme, Gefahrenmeldeanlagen oder Telekommunikationssysteme.
Der BLITZDUCTOR SP kombiniert das dauerhaft hohe Stoßstrom-Ableitvermögen mit dem extrem niedrigen Schutzpegel für einen effektiven Endgeräteschutz auch bei Beeinflussungen durch gekoppelte Stoßströme sowie Überspannungen resultierend aus Schalthandlungen.

Für einen sicheren Betrieb ist der Ableiter vibrations- und schockgeprüft und widersteht bis zu 30-facher Erdbeschleunigung. Das funktionsoptimierte Gerätedesign ermöglicht einen ebenso schnellen wie leichtgängigen Wechsel des Ableiter-Moduls, in dem alle Schutzelemente integriert sind.
Umfangreiches Zubehör z. B. für das Erden von nicht benutzten Adern oder für das leichte Prüfen der Leitungen sind als Ergänzung des Ableiterprogrammes verfügbar.
Ableiter-Modul und Basisteil sind gesondert zu bestellen!

Detail 1

Zweiteiliger Aufbau mit Basisteil und Ableiter-Modul.

Detail 2

Vibrations- und verpolungssichere Modulverrastung.

Detail 3

Alle Schutzelemente im Steckmodul integriert.

Detail 4

Zwei universelle Basisteile wahlweise mit / ohne Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul.

Varianten

BSP M4 BE 5 – BE 180

BSP M4 BD 5 – BD 180

BSP M4 BE HF 5

BSP M4 BD HF 5 / 24

BSP M2 BE 5 – BE 180

BSP M2 BD 5 – BD 180

BSP M2 BE HF 5

BSP M2 BD HF 5 / 24

BSP M4 BE 5 – BE 180

Prinzipschaltbild BSP M4 BEMaßbild BSP M4 BE

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Ableiterklasse
Nennspannung (UN)
Höchste Dauerspannung DC (UC)
Höchste Dauerspannung AC (UC)
Nennstrom bei 45 °C (IL)
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In)
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (Up)
Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-PG (fG)
Kapazität Ad-Ad (C)
Kapazität Ad-PG (C)
Betriebstemperaturbereich (TU)
Schutzart (gesteckt)
Einsteckbar in
Erdung über
Gehäusewerkstoff
Farbe
Prüfnormen
Zulassungen
SIL-Klassifizierung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) Details siehe: www.dehn.de

BSP M4 BD 5 – BD 180

Prinzipschaltbild BSP M4 BDMaßbild BSP M4 BD

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 2 Doppeladern symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Ableiterklasse
Nennspannung (UN)
Höchste Dauerspannung DC (UC)
Höchste Dauerspannung AC (UC)
Nennstrom bei 45 °C (IL)
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In)
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (Up)
Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)
Kapazität Ad-Ad (C)
Kapazität Ad-PG (C)
Betriebstemperaturbereich (TU)
Schutzart (gesteckt)
Einsteckbar in
Erdung über
Gehäusewerkstoff
Farbe
Prüfnormen
Zulassungen
SIL-Klassifizierung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) Details siehe: www.dehn.de

BSP M4 BE HF 5

Prinzipschaltbild BSP M4 BE HFMaßbild BSP M4 BE HF

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie hochfrequenter Übertragungen ohne galvanische Trennung.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Ableiterklasse
Nennspannung (UN)
Höchste Dauerspannung DC (UC)
Höchste Dauerspannung AC (UC)
Nennstrom bei 45 °C (IL)
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In)
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (Up)
Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-PG (fG)
Kapazität Ad-Ad (C)
Kapazität Ad-PG (C)
Betriebstemperaturbereich (TU)
Schutzart (gesteckt)
Einsteckbar in
Erdung über
Gehäusewerkstoff
Farbe
Prüfnormen
Zulassungen
SIL-Klassifizierung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) Details siehe: www.dehn.de

BSP M4 BD HF 5 / 24

Prinzipschaltbild BSP M4 BD HFMaßbild BSP M4 BD HF

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 2 Doppeladern hochfrequenter Bussysteme oder Videoübertragungen mit galvanischer Trennung.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Ableiterklasse
Nennspannung (UN)
Höchste Dauerspannung DC (UC)
Höchste Dauerspannung AC (UC)
Nennstrom bei 45 °C (IL)
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In)
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (Up)
Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)
Kapazität Ad-Ad (C)
Kapazität Ad-PG (C)
Betriebstemperaturbereich (TU)
Schutzart (gesteckt)
Einsteckbar in
Erdung über
Gehäusewerkstoff
Farbe
Prüfnormen
Zulassungen
SIL-Klassifizierung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) Details siehe: www.dehn.de
  • BSP M4 BD HF 24
  • 926 375
  • Q
  • 25 V
  • 33 V
  • 23,3 V
  • 1,0 A
  • 1 kA
  • 20 kA
  • 10 kA
  • ≤ 67 V
  • ≤ 600 V
  • ≤ 47 V
  • ≤ 550 V
  • 1,0 Ohm
  • 100,0 MHz
  • ≤ 25 pF
  • ≤ 16 pF
  • -40 °C ... +80 °C
  • IP 20
  • Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
  • Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
  • Polyamid PA 6.6
  • gelb
  • IEC 61643-21, UL 497B
  • UL, CSA, EAC
  •  
  • 22 g
  • 4013364129382
  • 1 Stk.
  • 926 375
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr

BSP M2 BE 5 – BE 180

Prinzipschaltbild BSP M2 BEMaßbild BSP M2 BE

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Ableiterklasse
Nennspannung (UN)
Höchste Dauerspannung DC (UC)
Höchste Dauerspannung AC (UC)
Nennstrom bei 45 °C (IL)
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In)
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (Up)
Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-PG (fG)
Kapazität Ad-Ad (C)
Kapazität Ad-PG (C)
Betriebstemperaturbereich (TU)
Schutzart (gesteckt)
Einsteckbar in
Erdung über
Gehäusewerkstoff
Farbe
Prüfnormen
Zulassungen
SIL-Klassifizierung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) Details siehe: www.dehn.de
  • BSP M2 BE 60
  • 926 226
  • Q
  • 60 V
  • 70 V
  • 49,5 V
  • 1,0 A
  • 1 kA
  • 20 kA
  • 10 kA
  • ≤ 220 V
  • ≤ 155 V
  • ≤ 180 V
  • ≤ 90 V
  • 1,0 Ohm
  • 9,0 MHz
  • ≤ 250 pF
  • ≤ 500 pF
  • -40 °C ... +80 °C
  • IP 20
  • Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
  • Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
  • Polyamid PA 6.6
  • gelb
  • IEC 61643-21, UL 497B
  • UL, CSA, SIL, EAC
  • bis SIL3 *)
  • 21 g
  • 4013364127050
  • 1 Stk.
  • 926 226
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr

BSP M2 BD 5 – BD 180

Prinzipschaltbild BSP M2 BDMaßbild BSP M2 BD

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 1 Doppelader symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Ableiterklasse
Nennspannung (UN)
Höchste Dauerspannung DC (UC)
Höchste Dauerspannung AC (UC)
Nennstrom bei 45 °C (IL)
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In)
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (Up)
Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)
Kapazität Ad-Ad (C)
Kapazität Ad-PG (C)
Betriebstemperaturbereich (TU)
Schutzart (gesteckt)
Einsteckbar in
Erdung über
Gehäusewerkstoff
Farbe
Prüfnormen
Zulassungen
SIL-Klassifizierung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) Details siehe: www.dehn.de

BSP M2 BE HF 5

Prinzipschaltbild BSP M2 BE HFMaßbild BSP M2 BE HF

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie hochfrequenter Übertragungen ohne galvanische Trennung.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Ableiterklasse
Nennspannung (UN)
Höchste Dauerspannung DC (UC)
Höchste Dauerspannung AC (UC)
Nennstrom bei 45 °C (IL)
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In)
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (Up)
Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-PG (fG)
Kapazität Ad-Ad (C)
Kapazität Ad-PG (C)
Betriebstemperaturbereich (TU)
Schutzart (gesteckt)
Einsteckbar in
Erdung über
Gehäusewerkstoff
Farbe
Prüfnormen
Zulassungen
SIL-Klassifizierung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) Details siehe: www.dehn.de

BSP M2 BD HF 5 / 24

Prinzipschaltbild BSP M2 BD HFMaßbild BSP M2 BD HF

Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul zum Schutz von 1 Doppelader hochfrequenter Bussysteme oder Videoübertragungen mit galvanischer Trennung.


Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Ableiterklasse
Nennspannung (UN)
Höchste Dauerspannung DC (UC)
Höchste Dauerspannung AC (UC)
Nennstrom bei 45 °C (IL)
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In)
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In)
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up)
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (Up)
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (Up)
Serienimpedanz pro Ader
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG)
Kapazität Ad-Ad (C)
Kapazität Ad-PG (C)
Betriebstemperaturbereich (TU)
Schutzart (gesteckt)
Einsteckbar in
Erdung über
Gehäusewerkstoff
Farbe
Prüfnormen
Zulassungen
SIL-Klassifizierung
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
Art.-Nr.
*) Details siehe: www.dehn.de
  • BSP M2 BD HF 24
  • 926 275
  • Q
  • 24 V
  • 33 V
  • 23,3 V
  • 1,0 A
  • 1 kA
  • 20 kA
  • 10 kA
  • ≤ 67 V
  • ≤ 600 V
  • ≤ 47 V
  • ≤ 550 V
  • 1,0 Ohm
  • 100 MHz
  • ≤ 25 pF
  • ≤ 25 pF
  • -40 °C ... +80 °C
  • IP 20
  • Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
  • Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
  • Polyamid PA 6.6
  • gelb
  • IEC 61643-21, UL 497B
  • UL, CSA, EAC
  •  
  • 21 g
  • 4013364129351
  • 1 Stk.
  • 926 275
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr

Zubehör

BXT BAS

Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls. Ohne Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul.

Spezifikationen einblendenSpezifikationen ausblenden

Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Farbe
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE

BSP BAS 4

Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Anschlussklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls. Mit Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul.

Spezifikationen einblendenSpezifikationen ausblenden

Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Farbe
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE

Erdungsmodul

Zur direkten Erdung der am BLITZDUCTOR XT/XTU/SP-Basisteil angeschlossenen Adern.

Spezifikationen einblendenSpezifikationen ausblenden

Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Farbe
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
  • BXT M4 E
  • 920 308
  • grau
  • 22 g
  • 4013364109209
  • 1 Stk.
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr
    • Weitere Abbildungen
      PDF Öffnen
      Weitere Informationen
      LV Text

      Zurück

      Erdungsmodul BLITZDUCTOR SP/XT/XTU-Basisteil BXT M4 E
      Steckmodul zur direkten Erdung
      der am BLITZDUCTOR XT Basisteil
      angeschlossenen Adern.

      liefern und montieren.

      Fabrikat: DEHN + SÖHNE
      Typ: BXT M4 E
      Art.-Nr.: 920 308

      oder gleichwertig.
      Zertifikate
      CE_BXT_M4_E

Prüf- / Trennmodul

Modul für die Leitungsüberprüfung, einsteckbar in das BLITZDUCTOR XT/XTU/SP-Basisteil.

Spezifikationen einblendenSpezifikationen ausblenden

Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Farbe
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
  • BXT M4 T
  • 920 309
  • grau
  • 14 g
  • 4013364109193
  • 1 Stk.
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr
    • Weitere Abbildungen
      PDF Öffnen
      Weitere Informationen
      LV Text

      Zurück

      Prüf- / Trennmodul BLITZDUCTOR SP/XT/XTU-Basisteil BXT M4 T
      Steckmodul als Trennstelle für
      die Leitungsüberprüfung ohne 
      Abklemmen der Anschlussadern,
      einsteckbar in das
      BLITZDUCTOR XT Basisteil.

      liefern und montieren.

      Fabrikat: DEHN + SÖHNE
      Typ: BXT M4 T
      Art.-Nr.: 920 309

      oder gleichwertig.
      Einbauanleitung
      Zertifikate
      CE_BXT_M4_T

EMV-Federklemmen

Zwei Federklemmen für die dauerhafte, niederimpedante Schirmkontaktierung der geschützten und ungeschützten Seite eines BLITZDUCTOR XT/XTU/SP. Mit integrierter Anschlusskodierung für direkte oder indirekte Schirmerdung, mit Kabelbindern und Isolierstreifen. Einsetzbar für die Typen BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ... (nur direkte Schirmerdung).

Spezifikationen einblendenSpezifikationen ausblenden

Spezifikationen

Typ
Art.-Nr.
Zubehör
Klemmbereich (mm)
Gewicht
GTIN (EAN)
VPE
  • SAK BXT LR
  • 920 395
  • Kabelbinder, Isolierstreifen
  • 3-10
  • 12 g/Sa
  • 4013364118157
  • 1 Sa
  • Datenblatt (PDF)      EN (PDF)
  • Mehr
    • Weitere Abbildungen
      PDF Öffnen
      Weitere Informationen
      LV Text

      Zurück

      EMV-Federklemmen SAK BXT LR
      2 Federklemmen für die dauerhafte, 
      niederimpedante Schirmkontaktierung 
      der geschützten und ungeschützten Seite 
      eines BLITZDUCTOR XT. 
      Mit integrierter Anschlusskodierung 
      für direkte oder indirekte Schirmerdung, 
      mit Kabelbindern und Isolierkappe.

      liefern und montieren.

      Fabrikat: DEHN + SÖHNE
      Typ: SAK BXT LR
      Art.-Nr.: 920 395

      oder gleichwertig.
      Einbauanleitung
      Zertifikate
      CE_SAK_BXT_LR