Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Spannungsbegrenzer

  • Galvanische Trennung von isolierten Gleisabschnitten und geerdeten Anlagenteilen
  • Sicherer Potentialausgleich im Falle eines Fahrleitungs-Kurz- bzw. Erdschlusses durch hochstromfestes Verschweißen der Elektroden
  • Ableiten von Blitz-Überspannungen ohne Kurzschlussbildung durch blitzresistente Spannungsbegrenzungseinrichtung SDS ...
  • Kurzschlussfestigkeit 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms

Details

lorem ipsum

SDS 1

Spannungsbegrenzer für Ansprechwechselspannung ≤ 940 V.

1 Produkt

Art.-Nr. 923110 SDS 1

GTIN 4013364092426, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 47.80 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

VLD-Typ (EN 50122-1) VLD-F
Ansprechwechselspannung (Uaw ) ≤ 940 V
Ansprechgleichspannung (Uag ) 700 V -14 % ... +28 %
Ansprechstoßspannung ≤ 1400 V (1 kV/µs)
Eigenlöschvermögen 300 A / 65 V
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 5 kA
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) 100 kA
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei AC-Strömen ≥ 2,5 kA / 1000 V / 30 ms, ≥ 1,5 kA / 1000 V / 100 ms
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei DC-Strömen ≥ 750 A / 250 ms
Kurzschlussfestigkeit 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms
Langzeitstrom 1 kAeff für t ≤ 120 s
Leckstrom (Ilc ) < 1 µA bei 100 V dc
Betriebstemperaturbereich (TU ) -40 °C ... +80 °C
Montage mit Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx
Zulassungen EBA
DB-Zeichnungs-Nr. 4 Ebs 15.13.20 Blatt 2

Artikel 923110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

SDS 2

Spannungsbegrenzer für Ansprechgleichspannung 350 V.

1 Produkt

Art.-Nr. 923117 SDS 2

GTIN 4013364093478, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 43.40 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

VLD-Typ (EN 50122-1) VLD-F
Ansprechgleichspannung (Uag ) 350 V +/- 20 %
Ansprechstoßspannung ≤ 900 V (1 kV/µs)
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 2 kA
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) 25 kA
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei DC-Strömen ≥ 600 A / 250 ms
Kurzschlussfestigkeit 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms
Langzeitstrom 1 kAeff für t ≤ 120 s
Leckstrom (Ilc ) < 1 µA bei 100 V dc
Betriebstemperaturbereich (TU ) -40 °C ... +80 °C
Montage mit Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx

Artikel 923117 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923117 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

SDS 3

Spannungsbegrenzer für Ansprechgleichspannung 550 V.

1 Produkt

Art.-Nr. 923116 SDS 3

GTIN 4013364085978, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 43.40 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

VLD-Typ (EN 50122-1) VLD-F
Ansprechgleichspannung (Uag ) 550 V +/- 20 % 
Ansprechstoßspannung ≤ 1000 V (1 kV/µs)
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 2,5 kA
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) 25 kA
Kurzschlussfestigkeit 25 kAeff / 100 ms
Betriebstemperaturbereich (TU ) -40 °C ... +80 °C
Montage mit Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx

Artikel 923116 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923116 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

SDS 4

Spannungsbegrenzer für Ansprechgleichspannung 230 V.

1 Produkt

Art.-Nr. 923118 SDS 4

GTIN 4013364104969, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 39.70 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

VLD-Typ (EN 50122-1) VLD-F
Ansprechgleichspannung (Uag ) 230 V +/- 20 %
Ansprechstoßspannung ≤ 650 V (1 kV/µs)
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 2,5 kA
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) 25 kA
Impulsstrom-Ableitvermögen (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 20 kA
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei DC-Strömen ≥ 600 A / 250 ms
Kurzschlussfestigkeit 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms
Langzeitstrom 1 kAeff für t ≤ 120 s
Leckstrom (Ilc ) < 1 µA bei 100 V dc
Betriebstemperaturbereich (TU ) -40 °C ... +80 °C
Montage mit Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx

Artikel 923118 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923118 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

SDS 5

Spannungsbegrenzer für Ansprechgleichspannung 120 V.

1 Produkt

Art.-Nr. 923119 SDS 5

GTIN 4013364104976, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 39.70 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

VLD-Typ (EN 50122-1) VLD-F
Ansprechgleichspannung (Uag ) 120 V +/- 20 %
Ansprechstoßspannung ≤ 600 V (1 kV/µs)
Blitzstrom-Ableitvermögen (10/350 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 2 kA
Blitzstromfestigkeit (10/350 µs) 25 kA
Impulsstrom-Ableitvermögen (8/20 µs) 0,1x / 0,5x / 1x 20 kA
Sicherer Kurzschluss durch Verschweißen der Elektroden bei DC-Strömen ≥ 600 A / 250 ms
Kurzschlussfestigkeit 25 kAeff / 100 ms; 36 kAeff / 75 ms
Langzeitstrom 1 kAeff für t ≤ 120 s
Leckstrom (Ilc ) < 1 µA bei 100 V dc
Betriebstemperaturbereich (TU ) -40 °C ... +80 °C
Montage mit Mastadapter MA SDS M12 oder SIEMENS Nr. 8WL6503-xx

Artikel 923119 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923119 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben