GTIN 4013364057494, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 127.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
100%-Ansprech-Blitzstoßspannung (1,2/50) (Uas100 ) | ~ 25 kV |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Ansprechwechselspannung (50 Hz) (Uaw ) | ~ 10 kV |
100%-Ansprech-Blitzstoßspannung (1,2/50) (Uas100 ) | ~ 25 kV |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 25 kA |
Schutzart | IP 54 |
Ansprechwechselspannung (50 Hz) (Uaw ) | ~ 10 kV |
Werkstoff (Anschluss) | NIRO (V2A) |
Anschluss | Langloch Ø13x11 mm |
Werkstoff Mantel | Kunststoff |