Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Trennfunkenstrecken

  • Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
  • Einsatz gemäß Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185
  • Mit korrosionsbeständigen Edelstahl-Anschlüssen
  • Einbau im Innern von Gebäuden, im Freien, in feuchten Räumen sowie unterirdisch
  • Extrem hochbelastbare Ausführung

TFS / KFSU

Trennfunkenstrecken mit Kunststoffmantel und 2 Anschlüssen Rd 10 mm in Edelstahl.

2 Produkte

Art.-Nr. 923023 TFS

GTIN 4013364074262, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 205.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Trennfunkenstrecke TFS
Hochleistungs-Trennfunkenstrecke
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305 / VDE 0185 sowie zum
Einsatz in informationstechnischen Anlagen
nach DIN VDE 0845 mit korrosionsbeständigen
Edelstahl-Anschlüssen Rd 10mm für den
Einbau im Innern von Gebäuden, im Freien,
in feuchten Räumen sowie unterirdisch
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 4 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 2,5 kV
Schutzart: IP 65
Anschluß: Rd 10 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs): 100 kA
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz): 300 V
Betriebstemperaturbereich: -20 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 65
Anschluss: Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss): NIRO (V2A)

Fabrikat: DEHN
Typ: TFS
Art.-Nr.: 923023
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse H
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Artikel 923023 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923023 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 923021 KFSU

GTIN 4013364036161, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 205.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Trennfunkenstrecke KFSU
Trennfunkenstrecke mit Kunststoffmantel
für den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach DIN VDE 0185-305-3 sowie zum Einsatz
in informationstechnischen Anlagen nach DIN VDE 0845
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung:<= 4 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 2,5 kV
Schutzart: IP 65
Anschluß: Rd 10 mm
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 / 60 Hz): 300 V
Betriebstemperaturbereich: -20 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 65
Anschluss: Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss): NIRO (V2A)

Fabrikat: DEHN
Typ: KFSU
Art.-Nr.: 923021
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 ja
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Artikel 923021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 923021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben