Art.-Nr. 910200 DPAN L
GTIN 4013364144019, Zolltarifnr.: 85389091, Bruttogewicht: 170.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Spannungsversorgung | 2x 1,5 V Lithium-Batterien, Größe AA |
Funktions- / Defektanzeige | grüne LED (blinkend) / rote LED (blinkend) |
Blinktakt | an 0,1 s / aus 1,3 s |
Schutzart (Front / Rückseite) | IP 40 / IP 20 |
Einbaumaß | 92 x 45 mm |
Abmessungen | 96 x 48 x 75 mm |