Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsbügel / Modulverdrahtungs-System

Ermöglicht die kompakte Verbindung der Ableiter untereinander und mit anderen Reiheneinbaugeräten

Details

lorem ipsum

MVS einphasig, zweipolig

Zur erdseitigen Überbrückung von z. B. 2 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S.

1 Produkt

Art.-Nr. 900617 MVS 1 2

GTIN 4013364086593, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 9.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene einphasig, zweipolig MVS 1 2
Kammschiene, einphasig, 2-polig, 16 mm²
zur erdseitigen Überbrückung von z.B.
2 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S
max. Einbaulänge: 2 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 2
Art.-Nr.: 900617
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 2
Max. Einbaulänge 2 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900617 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900617 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS einphasig, dreipolig

Zur erdseitigen Überbrückung von z. B. 3 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S.

1 Produkt

Art.-Nr. 900615 MVS 1 3

GTIN 4013364086562, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 14.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene einphasig, dreipolig MVS 1 3
Kammschiene, einphasig, 3-polig, 16 mm²
zur erdseitigen Überbrückung von z.B.
3 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S
max. Einbaulänge: 3 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 3
Art.-Nr.: 900615
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 3
Max. Einbaulänge 3 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900615 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900615 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS einphasig, vierpolig

Zur erdseitigen Überbrückung von z. B. 4 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S.

1 Produkt

Art.-Nr. 900610 MVS 1 4

GTIN 4013364048553, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 18.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene einphasig, vierpolig MVS 1 4
Kammschiene, einphasig, 4-polig, 16 mm² zur
erdseitigen Überbrückung von z.B.
4 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S.
max. Einbaulänge: 4 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 4
Art.-Nr.: 900610
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 4
Max. Einbaulänge 4 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900610 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900610 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS einphasig, sechspolig

Zur erdseitigen Überbrückung von z. B. 3 Typ 1-Ableitern im 2 TE-Gehäuse.

1 Produkt

Art.-Nr. 900815 MVS 1 6

GTIN 4013364087996, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 28.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene einphasig, sechspolig MVS 1 6
Kammschiene, einphasig, 6-polig, 16 mm²
zur erdseitigen Überbrückung von z.B.
6 Überspannungs-Ableitern DEHNguard S
max. Einbaulänge: 6 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 6
Art.-Nr.: 900815
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 6
Max. Einbaulänge 6 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900815 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900815 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS einphasig, siebenpolig

Zur erdseitigen Überbrückung von z. B. 3 DEHNbloc Maxi und 1 DEHNgap Maxi beim Einsatz der 3+1-Schaltung.

1 Produkt

Art.-Nr. 900848 MVS 1 7

GTIN 4013364107816, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 33.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene einphasig, siebenpolig MVS 1 7
Kammschiene zur erdseitigen Überbrückung von Blitzstrom-
und Überspannungs-Ableitern oder deren Kombination
einphasig, 7-polig, 16 mm²
max. Einbaulänge: 7 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 7
Art.-Nr.: 900848
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 7
Max. Einbaulänge 7 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900848 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900848 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS einphasig, achtpolig

Zur erdseitigen Überbrückung von z. B. 4 Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc Maxi.

1 Produkt

Art.-Nr. 900611 MVS 1 8

GTIN 4013364048560, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 38.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene einphasig, achtpolig MVS 1 8
Kammschiene, einphasig, 8-polig, 16 mm² zur erdseitigen
Überbrückung von z.B. 4 Blitzstrom-Ableitern DEHNbloc M
max. Einbaulänge: 8 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 8
Art.-Nr.: 900611
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 8
Max. Einbaulänge 8 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900611 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900611 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS einphasig, 57-polig

Zur erdseitigen Überbrückung von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern oder deren Kombination.

1 Produkt

Art.-Nr. 900612 MVS 1 57

GTIN 4013364069428, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 288.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene einphasig, 57-polig MVS 1 57
Kammschiene, einphasig, 57-polig, 16 mm² zur erdseitigen
Überbrückung von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern
oder deren Kombination
max. Einbaulänge: 57 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 57
Art.-Nr.: 900612
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 57
Max. Einbaulänge 57 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900612 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900612 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS dreiphasig, sechspolig, 6 TE

Zum phasenseitigen Anschluss von Überspannungs-Ableitern.

1 Produkt

Art.-Nr. 900595 MVS 3 6 6

GTIN 4013364078208, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 57.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene dreiphasig, sechspolig, 6TE MVS 3 6 6
Kammschiene, dreiphasig, 6-polig, 16 mm² zum
phasenseitigen Anschluss von Überspannungs-Ableitern
max. Einbaulänge: 6 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 3 6 6
Art.-Nr.: 900595
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung dreiphasig
Poligkeit 6
Max. Einbaulänge 6 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900595 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900595 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS dreiphasig, sechspolig, 9 TE

Zum phasenseitigen Anschluss von dreipoligen Überspannungs-Ableitern an Sicherungshalter (im 1,5 TE Rastermaß).

1 Produkt

Art.-Nr. 900839 MVS 3 6 9

GTIN 4013364153059, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 13.99 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene dreiphasig, sechspolig, 9TE MVS 3 6 9
Kammschiene, dreiphasig, 6-polig, 16 mm² zum
phasenseitigen Anschluss von Reiheneinbaugeräten
an DEHNguards
max. Einbaulänge: 9 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 3 6 9
Art.-Nr.: 900839
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung dreiphasig
Poligkeit 6
Max. Einbaulänge 9 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900839 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900839 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS vierphasig, achtpolig

Zum phasenseitigen Anschluss von Reiheneinbaugeräten an DEHNventil M TNS und TT.

2 Produkte

Art.-Nr. 900814 MVS 4 8 11

GTIN 4013364091115, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 113.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene vierphasig, achtpolig MVS 4 8 11
Kammschiene, vierphasig, 8-polig, 16 mm²
zum phasenseitigen Anschluss von Reiheneinbaugeräten
an Überspannungs-Ableiter
max. Einbaulänge: 11 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 4 8 11
Art.-Nr.: 900814
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung vierphasig
Poligkeit 8
Max. Einbaulänge 11 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900814 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900814 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 900850 MVS 4 8 8

GTIN 4013364460379, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 65.70 g, VPE: 5.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene vierphasig, achtpolig MVS 4 8 8
Kammschiene, vierphasig, 8-polig, 10 mm²
zum phasenseitigen Anschluss von Reiheneinbaugeräten
an Überspannungs-Ableiter
max. Einbaulänge: 8 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 4 8 8
Art.-Nr.: 900850
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung vierphasig
Poligkeit 8
Max. Einbaulänge 8 TE
Nennquerschnitt 10 mm2

Artikel 900850 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900850 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS vierphasig, 56-polig

Zum phasenseitigen Anschluss von Überspannungs-Ableitern.

1 Produkt

Art.-Nr. 900614 MVS 4 56

GTIN 4013364072534, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 830.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammschiene vierphasig, 56-polig MVS 4 56
Kammschiene, vierphasig, 56-polig, 16 mm²
zum phasenseitigen Anschluss von Überspannungs-Ableitern
max. Einbaulänge: 56 TE, DIN 43880

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 4 56
Art.-Nr.: 900614
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung vierphasig
Poligkeit 56
Max. Einbaulänge 56 TE
Nennquerschnitt 16 mm2

Artikel 900614 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900614 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

MVS einphasig, vierpolig, 8 TE

Modularverdrahtungsbügel für TT-Systeme, isoliert, einphasig, vierpolig mit Anschlussklemme bis 50 mm².

1 Produkt

Art.-Nr. 900849 MVS 1 4 8 TT

GTIN 4013364473348, Zolltarifnr. (EU): 85369001, Bruttogewicht: 119.50 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Modularverdrahtungssystem vierpolig MVS 1 4 8 TT
zur Verbindung des N-Potentials von
Ableitern in einem TT-System
Geeignet z.B. für 3x DEHNvenCI 255 (FM)
und 1x DEHNgap Maxi 1 255
Anschlussklemme bis 50 mm²
isoliert, einphasig, 4-polig
Abmessungen: 166 x 38 x 22 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: MVS 1 4 8 TT
Art.-Nr.: 900849
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 4
Abmessungen 166 x 38,1 x 22 mm
Max. Blitzstromstoß (10/350 µs) in Anlehnung an DIN EN 61643-11 (Iimp ) 100 kA
Werkstoff des elektrischen Leiters E-Cu-ETP
Werkstoff der Isolierung PC
Anschlussquerschnitt der Einspeiseklemme 10-50 mm² (ein- oder mehrdrähtig) / 6-35 mm² (feindrähtig mit Aderendhülse)
Max. Anzugsmoment der Klemmschraube 7 Nm
Isolierte Ausführung Ja

Artikel 900849 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900849 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsbügel im 1,5 TE Rastermaß, einphasig, zweipolig

Erdungsbügel zur Überbrückung von z. B. 2 Überspannungs-Schutzgeräten im 1,5 TE-Gehäuse, mit Anschlussklemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900460 EB 1 2 1.5

GTIN 4013364244146, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 40.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbügel zweipolig EB 1 2 1.5
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 2 Überspannungs-Schutzgeräten
im 1,5 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 2-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 60 x 28) mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 2 1.5
Art.-Nr.: 900460
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 2
Abmessungen 34 x 60 x 28 mm
Werkstoff Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme bis 25 mm2

Artikel 900460 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900460 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsbügel im 1,5 TE Rastermaß, einphasig, dreipolig

Erdungsbügel zur Überbrückung von z. B. 3 Überspannungs-Schutzgeräten im 1,5 TE-Gehäuse, mit Anschlussklemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900418 EB 1 3 1.5

GTIN 4013364159884, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbügel dreipolig EB 1 3 1.5
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 3 Überspannungs-Schutzgeräten
im 1,5 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 3-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 85 x 28) mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 3 1.5
Art.-Nr.: 900418
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 3
Abmessungen 34 x 85 x 28 mm
Werkstoff Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme bis 25 mm2

Artikel 900418 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900418 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsbügel im 1,5 TE Rastermaß, einphasig, vierpolig

Erdungsbügel zur Überbrückung von z. B. 4 Überspannungs-Schutzgeräten im 1,5 TE-Gehäuse, mit Anschlussklemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900429 EB 1 4 1.5

GTIN 4013364159891, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 59.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbügel vierpolig EB 1 4 1.5
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 4 Überspannungs-Schutzgeräten
im 1,5 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 4-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 85 x 28) mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 4 1.5
Art.-Nr.: 900429
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 4
Abmessungen 34 x 112 x 28 mm
Werkstoff Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme bis 25 mm2

Artikel 900429 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900429 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsbügel im 2 TE Rastermaß, einphasig, zweipolig

Erdungsbügel zur Überbrückung von z. B. 2 Überspannungs-Schutzgeräten im 2 TE-Gehäuse, mit Anschlussklemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900419 EB 1 2 5

GTIN 4013364156821, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 39.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbügel zweipolig EB 1 2 5
Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung von
z. B. 2 DEHNguard 1000 (FM) einphasig, 2-polig,
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (34 x 77 x 28) mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 2 5
Art.-Nr.: 900419
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 2
Abmessungen 34 x 77 x 28 mm
Werkstoff Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme bis 25 mm2

Artikel 900419 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900419 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsbügel im 2 TE Rastermaß, einphasig, dreipolig

Erdungsbügel zur Überbrückung von z. B. 3 Überspannungs-Schutzgeräten im 2 TE-Gehäuse, mit Anschlussklemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900411 EB DG 1000 1 3

GTIN 4013364107205, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 54.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbügel dreipolig EB DG 1000 1 3
Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung von
z. B. 3 DEHNguard 1000 (FM) einphasig, 3-polig,
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (34 x 112 x 28) mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EB DG 1000 1 3
Art.-Nr.: 900411
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 3
Abmessungen 34 x 112 x 28 mm
Werkstoff Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme bis 25 mm2

Artikel 900411 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900411 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsbügel im 2 TE Rastermaß, einphasig, vierpolig

Erdungsbügel zur Überbrückung von z. B. 4 Überspannungs-Schutzgeräten im 2 TE-Gehäuse, mit Anschlussklemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900417 EB 1 4 9

GTIN 4013364120419, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 66.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbügel vierpolig EB 1 4 9
Erdungsbügel zur erdseitigen Überbrückung von z. B.
4 DEHNbloc M 1 ... (FM)
einphasig, 4-polig,
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (34 x 148 x 28) mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 4 9
Art.-Nr.: 900417
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 4
Abmessungen 34 x 148 x 28 mm
Werkstoff Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme bis 25 mm2

Artikel 900417 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900417 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsbügel im 3 TE Rastermaß, einphasig, dreipolig

Erdungsbügel zur Überbrückung von z. B. 3 Überspannungs-Schutzgeräten im 3 TE-Gehäuse, mit Anschlussklemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900461 EB 1 3 10

GTIN 4013364260559, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 68.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbügel im 3TE Rastermaß, einphasig, dreipolig
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 3 Überspannungs-Schutzgeräten
im 3 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 3-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 153 x 28) mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 3 10
Art.-Nr.: 900461
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 3
Abmessungen 34 x 158 x 28 mm
Werkstoff Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme bis 25 mm2

Artikel 900461 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900461 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Erdungsbügel im 3 TE Rastermaß, einphasig, vierpolig

Erdungsbügel zur Überbrückung von z. B. 4 Überspannungs-Schutzgeräten im 3 TE-Gehäuse, mit Anschlussklemme.

1 Produkt

Art.-Nr. 900462 EB 1 4 13

GTIN 4013364260566, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 86.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsbügel im 3TE Rastermaß, einphasig, vierpolig
Erdungsbügel zum erdseitigen Anschluss von
z. B. 4 Überspannungs-Schutzgeräten
im 3 TE Gehäuse mit Multifunktion-Anschlussklemme
Einphasig, 4-polig
Anschlussklemme bis 25 mm²
Abmessungen: (31 x 205 x 28) mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EB 1 4 13
Art.-Nr.: 900462
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Ausführung einphasig
Poligkeit 4
Abmessungen 34 x 212 x 28 mm
Werkstoff Messing galvanisch verkupfert und verzinnt
Anschlussklemme bis 25 mm2

Artikel 900462 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900462 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben