Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNbloc modular UL-Serie

  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Gleitfunkenstrecke
  • Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard MU direkt koordiniert
  • ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD

DEHNbloc MU 3PY ... 3W+G

Modularer Blitzstrom-Ableiter bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen für 3 Phase Wye Systeme; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt

2 Produkte

Art.-Nr. 908505 DB MU 3PY 208 3W+G R

GTIN 4013364228139, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 938.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc MU 3PY 208 3W+G R
3-poliger, modularer, steckbarer Blitzstrom-Ableiter
für 120/208 V Wye Systeme
mit Fernmeldekontakt
ANSI/UL 1449 – 4th Ed. recognised surge protection device (SPD)
Systemnennspannung: 120/208 V Phase Wye
Schutzpegel [L-G]/[L-L]: 1500 Vpk / 2500 Vpk
Blitzstoßstrom (10x350): 35 kA
Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Kurzschlußfestigkeit (SCCR): 25 kA
Defektanzeige
Breite: 6TE

Fabrikat: DEHN
Typ: DB MU 3PY 208 3W+G R
Art.-Nr.: 908505
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach ANSI/UL 1449 4th Ed. Type 1 Component Assembly SPD
Höchste Dauerspannung [L-G] / [L-L] (MCOV) 150 V / 260 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA
Schutzpegel [L-G] / [L-L] (VPR) 1500 V / 2500 V
Zulassungen UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 908505 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 908505 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 908506 DB MU 3PY 480 3W+G R

GTIN 4013364228146, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 959.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc MU 3PY 480 3W+G R
3-poliger, modularer, steckbarer Blitzstrom-Ableiter
für 277/408 V Wye Systeme
mit Fernmeldekontakt
ANSI/UL 1449 – 4th Ed. recognised surge protection device (SPD)
Systemnennspannung: 277/408 V Phase Wye
Schutzpegel [L-G]/[L-L]: 1800 Vpk / 3000 Vpk
Blitzstoßstrom (10x350): 25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA
Kurzschlußfestigkeit (SCCR): 30 kA
Defektanzeige
Breite: 6TE

Fabrikat: DEHN
Typ: DB MU 3PY 480 3W+G R
Art.-Nr.: 908506
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach ANSI/UL 1449 4th Ed. Type 1 Component Assembly SPD
Höchste Dauerspannung [L-G] / [L-L] (MCOV) 320 V / 555 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Schutzpegel [L-G] / [L-L] (VPR) 1800 V / 3000 V
Zulassungen UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 908506 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 908506 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben