Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNguard SE H ... FM

  • Universell einsetzbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Hohes Ableitvermögen
  • Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulent- und Modulverriegelungssystem

DEHNguard SE H 1000 FM

Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.

1 Produkt

Art.-Nr. 952938 DG SE H 1000 FM

GTIN 4013364264014, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 229.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE H 1000 FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit Fernmeldekontakt, Breite 1,5TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 1000 V ac
Schutzpegel: <= 4,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE H 1000 FM
Art.-Nr.: 952938
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 100 A gG
Funktions- / Defektanzeige grün / rot
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Artikel 952938 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952938 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard SE H 1000 VA FM

Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt. Reihenschaltung aus Varistor und Gasableiter.

1 Produkt

Art.-Nr. 952940 DG SE H 1000 VA FM

GTIN 4013364308329, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 229.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard SE H 1000 VA FM
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit Fernmeldekontakt, Breite 1,5TE
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 1000 V ac
Schutzpegel: <= 5 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE H 1000 VA FM
Art.-Nr.: 952940
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 100 A gG
Funktions- / Defektanzeige grün / rot
Zulassungen UL
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler
Ergänzende Angaben: ---------------------------------------
– Ansprechspannung Gasableiter (Uagmin ) 2200 V

Artikel 952940 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952940 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben