Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Anschlussleitung für DEHNcube

  • PV-Anschlussleitungen zum einfachen Anschluss des DEHNcube YPV SCI 1000 … an den Wechselrichter
  • Geeignet zum Einsatz im Außenbereich
  • 6 mm² für möglichst geringen Spannungsabfall
  • Leitung individuell auf optimale Länge kürzbar
  • Vermeidung unnötiger Leitungslängen sichert eine bessere Schutzwirkung durch geringere Leitungsverluste

Details

Beispiel: DCU YPV SCI 1000 2M.
lorem ipsum
Anwendung: Ein String je DC-Eingang
(MPP-Tracker) des Wechselrichters.
lorem ipsum

Y-Anschlussleitung für DEHNcube

Ermöglicht den Anschluss einer PV-Stringleitung an DEHNcube und Wechselrichter.

1 Produkt

Art.-Nr. 900945 AL DCU Y PV L3X1000

GTIN 4013364425118, Zolltarifnr. (EU): 85444991, Bruttogewicht: 230.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Y-Anschlussleitung für DEHNcube AL DCU Y PV L3X1000
Vorkonfektionierte PV-Anschlussleitung, doppelt isoliert,
6mm²; zum Anschluss von einer PV-Stringleitung an
DEHNcube DCU YPV … und an
Wechselrichter (Leitungslänge 3x 1000mm).

Fabrikat: DEHN
Typ: AL DCU Y PV L3X1000
Art.-Nr.: 900945
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Zum Anschluss von 1 Stringleitung
Leitungsquerschnitt 6 mm2
Leitungsmaterial Cu
Schutzart IP 65
Länge (1) [-> Wechselrichter] 1000 mm
Länge (2) [-> DEHNcube] 1000 mm
Länge (3) [-> +/- String] 1000 mm

Artikel 900945 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900945 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben