Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schutzmodul for DEHNguard M UL-Serie

  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren (Imax 50 kA 8/20)
  • ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD
  • Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control"

Varistor-Schutzmodul

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard MU ... und DEHNguard SU ... Ableiter.

6 Produkte

Art.-Nr. 908011 DG PLU 180

GTIN 4013364148482, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 43.80 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Varistor-Schutzmodul DG PLU 180
Steckbares Schutzmodul für DEHNguard MU ...
und DEHNguard SU ...
ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Höchste Dauerspannung: 180 V ac
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Max. Ableitstoßstrom: 50 kA
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DG PLU 180
Art.-Nr.: 908011
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal discharge current (8/20µs) ( In ) 20 kA
Max. discharge current (Imax ) 50 kA

Artikel 908011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 908011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 908012 DG PLU 230

GTIN 4013364148505, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 46.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Varistor-Schutzmodul DG PLU 230
Steckbares Schutzmodul für DEHNguard MU ...
und DEHNguard SU ...
ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Höchste Dauerspannung: 230 V ac
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Max. Ableitstoßstrom: 50 kA
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DG PLU 230
Art.-Nr.: 908012
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal discharge current (8/20µs) ( In ) 20 kA
Max. discharge current (Imax ) 50 kA

Artikel 908012 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 908012 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 908010 DG PLU 275

GTIN 4013364148512, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 49.40 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Varistor-Schutzmodul DG PLU 275
Steckbares Schutzmodul für DEHNguard MU ...
und DEHNguard SU ...
ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Max. Ableitstoßstrom: 50 kA
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DG PLU 275
Art.-Nr.: 908010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal discharge current (8/20µs) ( In ) 20 kA
Max. discharge current (Imax ) 50 kA

Artikel 908010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 908010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 908014 DG PLU 385

GTIN 4013364148529, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 55.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Varistor-Schutzmodul DG PLU 385Steckbares Schutzmodul für DEHNguard MU ...
und DEHNguard SU ...
ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Max. Ableitstoßstrom: 50 kA
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DG PLU 385
Art.-Nr.: 908014
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal discharge current (8/20µs) ( In ) 20 kA
Max. discharge current (Imax ) 50 kA

Artikel 908014 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 908014 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 908013 DG PLU 510

GTIN 4013364148536, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 63.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Varistor-Schutzmodul DG PLU 510
Steckbares Schutzmodul für DEHNguard MU ...
und DEHNguard SU ...
ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Höchste Dauerspannung: 510 V ac
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Max. Ableitstoßstrom: 50 kA
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DG PLU 510
Art.-Nr.: 908013
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal discharge current (8/20µs) ( In ) 20 kA
Max. discharge current (Imax ) 50 kA

Artikel 908013 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 908013 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 908015 DG PLU 550

GTIN 4013364148543, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 66.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Varistor-Schutzmodul DG PLU 550
Steckbares Schutzmodul für DEHNguard MU ...
und DEHNguard SU ...
ANSI/UL 1449 – 4th Ed. Open-Type 1 SPD
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Höchste Dauerspannung: 550 V ac
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Max. Ableitstoßstrom: 50 kA
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DG PLU 550
Art.-Nr.: 908015
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal discharge current (8/20µs) ( In ) 20 kA
Max. discharge current (Imax ) 50 kA

Artikel 908015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 908015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben