Art.-Nr. 952653 DG PCB PV SCI 300
GTIN 4013364150713, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.89 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV SCI 300 (Art.-Nr. 952 053) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 300 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952651 DG PCB PV SCI 500
GTIN 4013364146310, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.89 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV SCI 500 (Art.-Nr. 952 051) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 500 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952654 DG PCB PV SCI 600
GTIN 4013364149878, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV SCI 600 (Art.-Nr. 952 054) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 600 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952753 DG PCB PV SCI 300 FM
GTIN 4013364150720, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV SCI 300 (Art.-Nr. 952 053) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 300 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952751 DG PCB PV SCI 500 FM
GTIN 4013364146327, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 20.49 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV SCI 500 (Art.-Nr. 952 051) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 500 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952754 DG PCB PV SCI 600 FM
GTIN 4013364149885, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV SCI 600 (Art.-Nr. 952 054) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 600 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952643 DG PCB PV 300
GTIN 4013364150737, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.89 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV 300 (Art.-Nr. 952 043) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 300 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952641 DG PCB PV 500
GTIN 4013364146334, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.89 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV 500 (Art.-Nr. 952 041) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 500 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952644 DG PCB PV 600
GTIN 4013364149892, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV 600 (Art.-Nr. 952 044) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 600 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952743 DG PCB PV 300 FM
GTIN 4013364150744, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV 300 (Art.-Nr. 952 043) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 300 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952741 DG PCB PV 500 FM
GTIN 4013364146341, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 20.49 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV 500 (Art.-Nr. 952 041) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 500 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952744 DG PCB PV 600 FM
GTIN 4013364149908, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV 600 (Art.-Nr. 952 044) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 600 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952610 DG PCB 275
GTIN 4013364149816, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD 275 (Art.-Nr. 952 010) |
Höchste Dauerspannung AC (Modul) | 275 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952614 DG PCB 385
GTIN 4013364149847, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD 385 (Art.-Nr. 952 014) |
Höchste Dauerspannung AC (Modul) | 385 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952710 DG PCB 275 FM
GTIN 4013364149830, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 20.59 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD 275 (Art.-Nr. 952 010) |
Höchste Dauerspannung AC (Modul) | 275 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952714 DG PCB 385 FM
GTIN 4013364149854, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 20.59 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD 385 (Art.-Nr. 952 014) |
Höchste Dauerspannung AC (Modul) | 385 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952650 DG PCB NPE
GTIN 4013364149823, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD NPE (Art.-Nr. 952 050) |
Höchste Dauerspannung AC (Modul) | 255 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
Art.-Nr. 952750 DG PCB NPE FM
GTIN 4013364149861, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD NPE (Art.-Nr. 952 050) |
Höchste Dauerspannung AC (Modul) | 255 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952941 DG PCB PV I 500 FM
GTIN 4013364228177, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV 500 (Art.-Nr. 952 041) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 500 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952948 DG PCB PV I 600 FM
GTIN 4013364323919, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD H PV 600 (Art.-Nr. 952 048) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 600 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952949 DG PCB PV I 750 FM
GTIN 4013364323926, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD H PV 750 (Art.-Nr. 952 049) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 750 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952951 DG PCB PVSCI I 500FM
GTIN 4013364228184, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD PV SCI 500 (Art.-Nr. 952 051) |
Höchste Dauerspannung DC (Modul) | 500 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Art.-Nr. 952910 DG PCB I 275 FM
GTIN 4013364266865, Zolltarifnr.: 85366930, Bruttogewicht: 19.79 g, VPE: 72.00 Stk.
Technische Daten
Zugehöriges Schutzmodul | DG MOD 275 (Art.-Nr. 952 010) |
Höchste Dauerspannung AC (Modul) | 275 V |
Montage auf | direkt eingelötet in die Leiterplatte |
Schutzart | IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul) |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |