DEHNbloc Maxi S
- Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis mit integrierter, blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung in kompakter Gehäusebauform
- Direktmontage auf PEN- / N-Schiene
- Tiefer Schutzpegel UP ≤ 2,5 kV (beinhaltet 80 cm Anschlussleitung)
- Ohne zusätzliche Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
- Kurzschlussfestigkeit von 100 kAeff (220 kApeak)
- Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie
- Hohes Blitzstrom-Ableitvermögen
- Mit Lichtwellenleiter-Schnittstelle zur Ableiterüberwachung
Details
Art.-Nr. 900220 DBM 1 255 S
GTIN 4013364106734, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 730.70 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV (beinhaltet 80 cm Anschlussleitung) |
Max. netzseitiger Überstromschutz | nicht notwendig |
Betriebsanzeige | mittels LWL über DSI E 3 |