Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schutzmodul für DEHNbloc modular

  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Gleitfunkenstrecke
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der vertikalen Abdeckplatte erfolgen

DB M-Funkenstrecken-Schutzmodul

Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNbloc M ...

3 Produkte

Art.-Nr. 961001 DB M MOD 150

GTIN 4013364118584, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 184.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Funkenstrecken-Schutzmodul DB M MOD 150
Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für einpolige,
koordinierter, steckbarer Typ 1 - Ableiter der Red/Line -
Produktfamilie nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Gleitfunkenstrecke
Höchste Dauerspannung: 150 V ac
Blitzstoßstrom: bis 35 kAeff (prosp.)
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DB M MOD 150
Art.-Nr.: 961001
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 150 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA

Artikel 961001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 961002 DB M MOD 255

GTIN 4013364118591, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 207.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Funkenstrecken-Schutzmodul DB M MOD 255
Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für einpolige,
koordinierte Typ 1 - Ableiter der Red/Line -
Produktfamilie nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Gleitfunkenstrecke
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Blitzstoßstrom: bis 50 kAeff (prosp.)
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DB M MOD 255
Art.-Nr.: 961002
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA

Artikel 961002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 961003 DB M MOD 320

GTIN 4013364118607, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Funkenstrecken-Schutzmodul DB M MOD 320
Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für einpolige,
koordinierte Typ 1 - Ableiter der Red/Line -
Produktfamilie nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Gleitfunkenstrecke
Höchste Dauerspannung: 320 V ac
Blitzstoßstrom: bis 50 kAeff (prosp.)
Defektanzeige

Fabrikat: DEHN
Typ: DB M MOD 320
Art.-Nr.: 961003
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 320 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA

Artikel 961003 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 961003 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben