Art.-Nr. 961200 DVCI 1 255
GTIN 4013364145108, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 477.30 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | integrierte Vorsicherung |
Zulassungen | KEMA |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |
Art.-Nr. 961205 DVCI 1 255 FM
GTIN 4013364145115, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 480.80 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. netzseitiger Überstromschutz | integrierte Vorsicherung |
Zulassungen | KEMA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
Erweiterte technische Daten: | Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen größer 50 kAeff (geprüft durch VDE) |
– Max. prospektiver Kurzschlussstrom | 100 kAeff (220 kApeak) |