Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schutzmodul für DEHNventil modular

  • Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Gleitfunkenstrecke
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung
  • Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
  • Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen
In mehrpoligen Schutzschaltungen empfehlen wir bei Ausfall eines Moduls den kompletten Satz an Schutzmodulen auszutauschen.

Details

lorem ipsum

RAC-Funkenstrecken-Schutzmodul

3 Produkte

Art.-Nr. 956030 DV MOD TNC 255

GTIN 4013364510609, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 269.21 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Funkenstrecken-Schutzmodul DV MOD TNC 255
Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Ableiter der Red/Line Produktfamilie nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige RAC-Funkenstrecke
Defektanzeige durch grün-rote
Markierung im Sichtfenster
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Blitzstoßstrom: 50 kAeff (prosp.)
Zertifiziert nach VDE, KEMA

Fabrikat: DEHN
Typ: DV MOD TNC 255
Art.-Nr.: 956030
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 / 75 kA

Artikel 956030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 956040 DV MOD TNS 255

GTIN 4013364510593, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 333.70 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Funkenstrecken-Schutzmodul DV MOD TNS 255
Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Ableiter der Red/Line Produktfamilie nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige RAC-Funkenstrecke
Defektanzeige durch grün-rote
Markierung im Sichtfenster
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Blitzstoßstrom: 50 kAeff (prosp.)
Zertifiziert nach VDE, KEMA

Fabrikat: DEHN
Typ: DV MOD TNS 255
Art.-Nr.: 956040
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 / 75 kA

Artikel 956040 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956040 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 956020 DV MOD TN 255

GTIN 4013364510616, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 173.30 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Funkenstrecken-Schutzmodul DV MOD TN 255
Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für Typ 1 + Typ 2 + Typ 3
Ableiter der Red/Line Produktfamilie nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige RAC-Funkenstrecke
Defektanzeige durch grün-rote
Markierung im Sichtfenster
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Blitzstoßstrom: 50 kAeff (prosp.)
Zertifiziert nach VDE, KEMA

Fabrikat: DEHN
Typ: DV MOD TN 255
Art.-Nr.: 956020
oder gleichwertig.

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA

Artikel 956020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 956020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Funkenstrecken-Schutzmodul

Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNventil M ...

1 Produkt

Art.-Nr. 951001 DV MOD 255

GTIN 4013364108066, Zolltarifnr.: 85363090, Bruttogewicht: 204.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Funkenstrecken-Schutzmodul DV MOD 255
Netz-Funkenstrecken-Schutzmodul für Typ 1 + Typ 2
Ableiter der Red/Line Produktfamilie nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Gleitfunkenstrecke
Defektanzeige durch grün-rote
Markierung im Sichtfenster
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Blitzstoßstrom: 50 kAeff (prosp.)

Fabrikat: DEHN
Typ: DV MOD 255
Art.-Nr.: 951001
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 264 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA

Artikel 951001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul

N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul für DEHNventil M ... mit ... + 1-Schaltung

2 Produkte

Art.-Nr. 951050 DV MOD NPE 50

GTIN 4013364108073, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 182.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

N-PE Funkenstrecken-Schutzmodul DV MOD NPE 50
50 kA-N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul
für Typ 1 – N-PE-Überspannungs-Ableiter
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Blitzstoßstrom: 50 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: DV MOD NPE 50
Art.-Nr.: 951050
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA

Artikel 951050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 951100 DV MOD NPE 100

GTIN 4013364108080, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 183.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

N-PE Funkenstrecken-Schutzmodul DV MOD NPE 100
100 kA-N-PE-Funkenstrecken-Schutzmodul
für Typ 1 – N-PE-Überspannungs-Ableiter
der Red/Line - Produktfamilie nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 255 V ac
Blitzstoßstrom: 100 kA

Fabrikat: DEHN
Typ: DV MOD NPE 100
Art.-Nr.: 951100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Artikel 951100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 951100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben