Art.-Nr. 766480 SET DIGIK AC2
GTIN 4013364511835, Zolltarifnr.: 85258100, Bruttogewicht: 2.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Nennspannung (UN ) | bis 150 kV |
Frequenz | 15-60 Hz |
Auflösung | 12 Megapixel |
Video | 4K/120fps |
Objektiv | Ultra-Weitwinkel (Sichtfeld 155°) |
Digitalzoom | 4-fach |
Sensor | 1/1,7" 4K CMOS Sensor |
Bildstabilisator | elektronisch |
Formate | JPEG/RAW und MP4 |
Interner Speicher | 22 GB |
Ext. SD-Speicherkarte | microSD (max. 256 GB) *) |
Ausstattung | Fernsteuerung per App |
Sprachsteuerung | ja |
Akkulaufzeit | max. 180 Minuten |
Schnittstellen | USB-Typ-C |
Abmessung Koffer | 395 x 290 x 105 mm |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 03.61-2 |
*) Handgriff, Isolierstangen und microSD-Karte sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
Art.-Nr. 766483 MO DIGIK AC2
GTIN 4013364513921, Zolltarifnr.: 90021100, Bruttogewicht: 33.47 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 03.61-2 |
Abmessungen | 40 x 40 x 10 mm |