Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Abisolierwerkzeug für CUI-Leitungen

Das Werkzeug kann zum Absetzen der vPE-Isolierung der CUI-Leitung (Außendurchmesser 20 mm) verwendet werden.
  • das Werkzeug besteht aus einem Handgriff und einem austauschbaren Schneidkopf
  • die Abisolierlänge der CUI-Leitung ist in Stufen (Rastpunkte) von 0,2 mm über das im Griff eingebaute Stellrad regulierbar; die eingestellte Länge ist auf der Skala des Handgriffes ablesbar
BedienungWerkzeug mit Schneidkopf am geschnittenen Leitungsende ansetzen.Mit Drehbewegung im Uhrzeigersinn und leichter Druckausübung mittels des Werkzeuges erfolgt der Schneidvorgang / das Absetzen.

CUI-strip 20

1 Produkt

Art.-Nr. 597320 CUI STRIP 20

GTIN 4013364154940, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 442.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: CUI STRIP 20
Art.-Nr.: 597320
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Durchmesser Ø Leitung 20 mm
Werkstoff Formteil Kunststoff
Werkstoff Klinge NIRO

Artikel 597320 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 597320 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

CUI-head 20

Das Anbringen des austauschbaren Schneidkopfes an den Handgriff erfolgt werkzeuglos über eine Bajonettkupplung.

1 Produkt

Art.-Nr. 597020 CUI HEAD 20

GTIN 4013364154957, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 155.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information



Fabrikat: DEHN
Typ: CUI HEAD 20
Art.-Nr.: 597020
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Durchmesser Ø Leitung 20 mm
Werkstoff Formteil Kunststoff
Werkstoff Klinge NIRO

Artikel 597020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 597020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben