Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNtrack

  • Metalloxidableiter für Gleichspannungsnetze bis 4,8 kV
  • Nennableitstossstrom 10 kA (8/20 µs)
  • Hochstromfestigkeit 100 kA (4/10 µs)
  • Für Innenraum- und Freiluftanwendungen
  • Beste Eigenschaften unter Verschmutzungsbedingungen
  • Beste Eigenschaften gegen mechanische Schwingungen
  • Bruchsicheres Verhalten im Überlastungsfall
  • Beliebige Einbaulage

DTR

4 Produkte

Art.-Nr. 990301 DTR 1.2 10 3

GTIN 4013364103085, Zolltarifnr.: 85354000, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DTR 1.2 10 3
Überspannungs-Ableiter
zum Schutz von Gleichspannungsnetzen und
Gleichrichter-Stationen gegen atmosphärische-
und Schalt-Überspannungen
nach IEC 99-4 / EN 60099-4
Hochtemperaturvernetztes, hydrophobes Silikongehäuse
Epoxidharzgebundenes Glasfasergewebe
Hohe Biegefestigkeit
Bruchsicheres Überlastverhalten
Bemessungsspannung: Ur = 1,2 kV
Dauerspannung: Uc = 1 kV
Nennableitstossstrom: In = 10 kA (8/20)
Leitungsentladungsklasse: 3
Umgebungstemperatur: (-55...+55) °C
Kriechweg: 230 mm
HTV-Silicongehäuse: h = 173 mm; RAL 7040

Fabrikat: DEHN
Typ: DTR 1.2 10 3
Art.-Nr.: 990301
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bemessungsspannung DC (Ur ) 1,2 kV
Dauerspannung DC (UC ) 1,0 kV
Höhe (H) 173 mm
Kriechweg (+/- 5%) 230 mm

Artikel 990301 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 990301 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 990302 DTR 2.4 10 3

GTIN 4013364103092, Zolltarifnr.: 85354000, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DTR 2.4 10 3
Überspannungs-Ableiter
zum Schutz von Gleichspannungsnetzen und
Gleichrichter-Stationen gegen atmosphärische-
und Schalt-Überspannungen
nach IEC 99-4 / EN 60099-4
Hochtemperaturvernetztes, hydrophobes Silikongehäuse
Epoxidharzgebundenes Glasfasergewebe
Hohe Biegefestigkeit
Bruchsicheres Überlastverhalten
Bemessungsspannung: Ur = 2,4 kV
Dauerspannung: Uc = 2,0 kV
Nennableitstossstrom: In = 10 kA (8/20)
Leitungsentladungsklasse: 3
Umgebungstemperatur: (-55...+55) °C
Kriechweg: 237 mm
HTV-Silicongehäuse: h = 180 mm; RAL 7040

Fabrikat: DEHN
Typ: DTR 2.4 10 3
Art.-Nr.: 990302
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bemessungsspannung DC (Ur ) 2,4 kV
Dauerspannung DC (UC ) 2,0 kV
Höhe (H) 180 mm
Kriechweg (+/- 5%) 237 mm

Artikel 990302 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 990302 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 990303 DTR 3.6 10 3

GTIN 4013364103108, Zolltarifnr.: 85354000, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DTR 3.6 10 3
Überspannungs-Ableiter
zum Schutz von Gleichspannungsnetzen und
Gleichrichter-Stationen gegen atmosphärische-
und Schalt-Überspannungen
nach IEC 99-4 / EN 60099-4
Hochtemperaturvernetztes, hydrophobes Silikongehäuse
Epoxidharzgebundenes Glasfasergewebe
Hohe Biegefestigkeit
Bruchsicheres Überlastverhalten
Bemessungsspannung: Ur = 3,6 kV
Dauerspannung: Uc = 3,0 kV
Nennableitstossstrom: In = 10 kA (8/20)
Leitungsentladungsklasse: 3
Umgebungstemperatur: (-55...+55) °C
Kriechweg: 244 mm
HTV-Silicongehäuse: h = 187 mm; RAL 7040
Mechanische Stoßfestigkeit: 15 g nach DIN IEC 68
Teil 2-29
Schwingungsfestigkeit: 3 g (10-500 Hz) nach
DIN IEC 68 Teil 2-6

Fabrikat: DEHN
Typ: DTR 3.6 10 3
Art.-Nr.: 990303
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bemessungsspannung DC (Ur ) 3,6 kV
Dauerspannung DC (UC ) 3,0 kV
Höhe (H) 187 mm
Kriechweg (+/- 5%) 244 mm

Artikel 990303 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 990303 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 990304 DTR 4.8 10 3

GTIN 4013364103115, Zolltarifnr.: 85354000, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter DTR 4.8 10 3
Überspannungs-Ableiter
zum Schutz von Gleichspannungsnetzen und
Gleichrichter-Stationen gegen atmosphärische-
und Schalt-Überspannungen
nach IEC 99-4 / EN 60099-4
Hochtemperaturvernetztes, hydrophobes Silikongehäuse
Epoxidharzgebundenes Glasfasergewebe
Hohe Biegefestigkeit
Bruchsicheres Überlastverhalten
Bemessungsspannung: Ur = 4,8 kV
Dauerspannung: Uc = 4,0 kV
Nennableitstossstrom: In = 10 kA (8/20)
Leitungsentladungsklasse: 3
Umgebungstemperatur: (-55...+55) °C
Kriechweg: 250 mm
HTV-Silicongehäuse: h = 193 mm; RAL 7040

Fabrikat: DEHN
Typ: DTR 4.8 10 3
Art.-Nr.: 990304
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bemessungsspannung DC (Ur ) 4,8 kV
Dauerspannung DC (UC ) 4,0 kV
Höhe (H) 193 mm
Kriechweg (+/- 5%) 250 mm

Artikel 990304 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 990304 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben