Art.-Nr. 444006 EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN
GTIN 4013364029323, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 29.80 g, VPE: 100.00 Stk.
Technische Daten
Leitungsquerschnitt | 6-16 mm2 |
Kabelschuh Passung | M5 / M6 |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Art.-Nr. 444010 EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN
GTIN 4013364029316, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 34.80 g, VPE: 100.00 Stk.
Technische Daten
Leitungsquerschnitt | 6-16 mm2 |
Kabelschuh Passung | M8 / M10 |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Art.-Nr. 444008 EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN
GTIN 4013364029293, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 37.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Leitungsquerschnitt | 6-16 mm2 |
Kabelschuh Passung | M8 |
Werkstoff | Cu /gal Sn |
Art.-Nr. 444009 EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN
GTIN 4013364029309, Zolltarifnr.: 85369095, Bruttogewicht: 36.70 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Leitungsquerschnitt | 6-16 mm2 |
Kabelschuh Passung | M10 |
Werkstoff | Cu /gal Sn |