Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsklemmen

Zum Anschluss von Erdungsleitungen an Rohrleitungen, mit Flügelschraube M8.

Ausführung klein

1 Produkt

Art.-Nr. 435805 EK 4.45 AQ6 16 TGTZN

GTIN 4013364029798, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 317.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsklemme Ausführung klein
Erdungsklemme zum Anschluss von Erdungsleitungen
an Rohrleitungen
Werkstoff Klemmkörper: TG/tZn
Werkstoff Spindel: St/gal Zn
Klemmbereich Rohr Ø : 4-45 mm (3/8-1 1/4'')
Anschlussquerschnitt: 6-16 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
Art.-Nr.: 435805
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemmkörper TG/tZn
Werkstoff Spindel St/gal Zn
Klemmbereich Rohr Ø 4-45 mm (3/8-1 1/4'')
Anschlussquerschnitt 6-16 mm2

Artikel 435805 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 435805 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung groß

1 Produkt

Art.-Nr. 435803 EK 12.60 AQ6 16 TGTZN

GTIN 4013364029781, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 468.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsklemme Ausführung groß
Erdungsklemme zum Anschluss von Erdungsleitungen
an Rohrleitungen
Werkstoff Klemmkörper: TG/tZn
Werkstoff Spindel: St/gal Zn
Klemmbereich Rohr Ø : 12-60 mm (1/2-2'')
Anschlussquerschnitt: 6-16 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
Art.-Nr.: 435803
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Klemmkörper TG/tZn
Werkstoff Spindel St/gal Zn
Klemmbereich Rohr Ø 12-60 mm (1/2-2'')
Anschlussquerschnitt 6-16 mm2

Artikel 435803 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 435803 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben