Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungssammelschienen

Mit Schlitz und Verdrehschutz, zur Befestigung am Erdungsrohr.

Ausführung dreipolig

1 Produkt

Art.-Nr. 465801 ESS 3P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030091, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 321.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungssammelschiene Ausführung dreipolig St/tZn
Erdungssammelschiene mit Schlitz und Verdrehschutz,
zur Befestigung am Erdungsrohr
Ausführung 3-polig
Ausführung: dreipolig
Werkstoff Sammelschiene: St/tZn
Länge: 181 mm
Schraube: M10 x 35 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: ESS 3P M10X35 STTZN
Art.-Nr.: 465801
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Sammelschiene St/tZn
Länge 181 mm
Schraube di M10 x 35 mm

Artikel 465801 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 465801 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung fünfpolig

1 Produkt

Art.-Nr. 466192 ESS 5P M10X35 STTZN

GTIN 4013364030084, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 550.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungssammelschiene Ausführung fünfpolig St/tZn
Erdungssammelschiene mit Schlitz und Verdrehschutz,
zur Befestigung am Erdungsrohr
Ausführung 5-polig
Ausführung: fünfpolig
Werkstoff Sammelschiene: St/tZn
Länge: 290 mm
Schraube: M10 x 35 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: ESS 5P M10X35 STTZN
Art.-Nr.: 466192
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Sammelschiene St/tZn
Länge 290 mm
Schraube di M10 x 35 mm

Artikel 466192 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 466192 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben