GTIN 4013364033009, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 813.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Werkstoff Profil | TG/tZn |
Profil | 25 x 25 x 3,6 mm |
Länge | 405 mm |
Ausführung | Loch Ø28 mm |
Werkstoff Profil | TG/tZn |
Profil | 25 x 25 x 3,6 mm |
Länge | 405 mm |
Ausführung | Loch Ø28 mm |