Art.-Nr. 634145 ES 50X50X3 450 V2A
GTIN 4013364125735, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Profil | St/tZn |
Profil | 50 x 50 x 3 mm |
Länge (l1) | 450 mm |
Schraube | di M8 x 40 mm |
Mutter | Flügelmutter M8 |
Art.-Nr. 634160 ES 50X50X3 600 V2A
GTIN 4013364125728, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Werkstoff Profil | St/tZn |
Profil | 50 x 50 x 3 mm |
Länge (l1) | 600 mm |
Schraube | di M8 x 40 mm |
Mutter | Flügelmutter M8 |