Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsleitungen mit Kabelschuh / Stiftkabelschuh

Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.

Kabelschuh, 1x offen und Stiftkabelschuh Größe 10

1 Produkt

Art.-Nr. 410720 EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10

GTIN 4013364032415, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 292.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 1x offen und Stiftkabelschuh Länge 2,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x offen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 2,05 m
Kabelschuh offen: M8 / M10
Stiftkabelschuh: Gr. 10 (b = 4,3)

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
Art.-Nr.: 410720
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 2,05 m
Kabelschuh offen M8 / M10
Stiftkabelschuh Gr. 10 (b = 4,3)
Farbe schwarz ●

Artikel 410720 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410720 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kabelschuh, 1x offen und Stiftkabelschuh Größe 16

1 Produkt

Art.-Nr. 416016 EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16

GTIN 4013364029484, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 340.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 1x offen und Stiftkabelschuh Länge 1,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x offen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 1,55 m
Kabelschuh offen: M8 / M10
Stiftkabelschuh: Gr. 16 (b = 5,8)

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
Art.-Nr.: 416016
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 1,55 m
Kabelschuh offen M8 / M10
Stiftkabelschuh Gr. 16 (b = 5,8)
Farbe schwarz ●

Artikel 416016 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416016 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kabelschuh, 1x geschlossen und Stiftkabelschuh Größe 10

1 Produkt

Art.-Nr. 410606 EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10

GTIN 4013364029491, Zolltarifnr. (EU): 85444290, Bruttogewicht: 114.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 1xgeschlossen m. Stiftkabelschuh Länge 0,65m
Erdungsleitung Kabelschuhe offen / geschlossen und mit Stiftkabelschuh aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 1x geschlossen mit Stiftkabelschuh
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 0,65 m
Kabelschuh geschlossen: M8
Bohrung Ø: 8,5 mm
Stiftkabelschuh: Gr. 10 (b = 4,3)

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
Art.-Nr.: 410606
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 0,65 m
Kabelschuh geschlossen M8
Stiftkabelschuh Gr. 10 (b = 4,3)
Farbe schwarz ●

Artikel 410606 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410606 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben