Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsleitungen mit Kabelschuhen geschlossen

Aus hochflexibler Kupferleitung, frostbeständig, UV-stabilisiert.
Konfektionierung nach VG 96927-11.

Kabelschuh, 2x geschlossen M10

8 Produkte

Art.-Nr. 410903 EL10 L0.35M 2KSG 10

GTIN 4013364029033, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 110.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 0,35m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 0,35 m
Bohrung Ø: 10,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L0.35M 2KSG 10
Art.-Nr.: 410903
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 0,35 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 410903 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410903 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410905 EL10 L0.55M 2KSG 10

GTIN 4013364029040, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 0,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 0,55 m
Bohrung Ø: 10,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L0.55M 2KSG 10
Art.-Nr.: 410905
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 0,55 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 410905 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410905 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410906 EL10 L0.65M 2KSG 10

GTIN 4013364029057, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 0,65m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 0,65 m
Bohrung Ø: 10,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L0.65M 2KSG 10
Art.-Nr.: 410906
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 0,65 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 410906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410910 EL10 L1.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029064, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 200.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 1,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 1,05 m
Bohrung Ø: 10,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L1.05M 2KSG 10
Art.-Nr.: 410910
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 1,05 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 410910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410915 EL10 L1.55M 2KSG 10

GTIN 4013364029071, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 260.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 1,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 1,55 m
Bohrung Ø: 10,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L1.55M 2KSG 10
Art.-Nr.: 410915
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 1,55 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 410915 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410915 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410920 EL10 L2.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029088, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 320.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 2,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 2,05 m
Bohrung Ø: 10,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L2.05M 2KSG 10
Art.-Nr.: 410920
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 2,05 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 410920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410925 EL10 L2.55M 2KSG 10

GTIN 4013364029095, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 380.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 2,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 2,55 m
Bohrung Ø: 10,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L2.55M 2KSG 10
Art.-Nr.: 410925
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 2,55 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 410925 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410925 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 410930 EL10 L3.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029101, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 440.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 3,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 10 mm2
Leitungslänge: 3,05 m
Bohrung Ø: 10,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EL10 L3.05M 2KSG 10
Art.-Nr.: 410930
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 10 mm2
Leitungslänge (l1) 3,05 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●

Artikel 410930 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 410930 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kabelschuh, 2x geschlossen M10

9 Produkte

Art.-Nr. 416903 EL16 L0.35M 2KSG 10

GTIN 4013364028944, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 132.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 0,35m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 0,35 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L0.35M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416903
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 0,35 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416903 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416903 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416905 EL16 L0.55M 2KSG 10

GTIN 4013364028951, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 180.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 0,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 0,55 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L0.55M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416905
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 0,55 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416905 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416905 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416906 EL16 L0.65M 2KSG 10

GTIN 4013364028968, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 190.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 0,65m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 0,65 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L0.65M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416906
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 0,65 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416906 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416906 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416910 EL16 L1.05M 2KSG 10

GTIN 4013364028975, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 265.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 1,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 1,05 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L1.05M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416910
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 1,05 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416910 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416910 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416915 EL16 L1.55M 2KSG 10

GTIN 4013364028982, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 365.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 1,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 1,55 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L1.55M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416915
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 1,55 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416915 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416915 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416920 EL16 L2.05M 2KSG 10

GTIN 4013364028999, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 455.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 2,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 2,05 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L2.05M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416920
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 2,05 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416920 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416920 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416925 EL16 L2.55M 2KSG 10

GTIN 4013364029002, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 550.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 2,55m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 2,55 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L2.55M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416925
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 2,55 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416925 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416925 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416930 EL16 L3.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029019, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 660.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 3,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 3,05 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L3.05M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416930
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 3,05 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416930 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416930 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 416970 EL16 L7.05M 2KSG 10

GTIN 4013364029026, Zolltarifnr.: 85444290, Bruttogewicht: 1.46 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsleitung Kabelschuh 2x geschlossen Länge 7,05m
Erdungsleitung Kabelschuhe geschlossen aus hochflexibler Kupferleitung,
frostbeständig
Kabelschuh 2x geschlossen M10
Leitungsquerschnitt: 16 mm2
Leitungslänge: 7,05 m
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: EL16 L7.05M 2KSG 10
Art.-Nr.: 416970
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Leitungsquerschnitt 16 mm2
Leitungslänge (l1) 7,05 m
Kabelschuh geschlossen 2x M10
Bohrung Ø 10,5 mm
Farbe schwarz ●
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 416970 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 416970 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben