Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Regenrohrschellen

Rohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Anschlussmöglichkeiten für Rd z. B. mit KS-Verbinder Art.-Nr. 301 000 oder mit Klemmbock Art.-Nr. 390 150 (je nach Werkstoff).

Für feste Rohrdurchmesser

4 Produkte

Art.-Nr. 420100 RRS 100 B11 STTZN

GTIN 4013364022805, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 141.96 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle St/tZn Klemmbereich Rohr D 100mm
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 100 mm
Bohrung Ø: 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS 100 B11 STTZN
Art.-Nr.: 420100
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 100 mm
Bohrung Ø 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 420100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 420120 RRS 120 B11 STTZN

GTIN 4013364022829, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 169.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle St/tZn Klemmbereich Rohr D 120mm
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 120 mm
Bohrung Ø: 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS 120 B11 STTZN
Art.-Nr.: 420120
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 120 mm
Bohrung Ø 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 420120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 420107 RRS 100 B11 CU

GTIN 4013364045828, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 162.86 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Cu Klemmbereich 100mm
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rohr Ø: 100 mm
Bohrung Ø: 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS 100 B11 CU
Art.-Nr.: 420107
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 100 mm
Bohrung Ø 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 420107 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420107 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 420127 RRS 120 B11 CU

GTIN 4013364045804, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 190.96 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Cu Klemmbereich 120mm
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rohr Ø: 120 mm
Bohrung Ø: 11 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS 120 B11 CU
Art.-Nr.: 420127
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 120 mm
Bohrung Ø 11 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 420127 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420127 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung Zweimetall

Für die Verbindung von Leitungen aus St mit Regenfallrohren aus Cu. Mit Klemmbock St/tZn und Zwischenplatte (Cupal).

1 Produkt

Art.-Nr. 420207 ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN

GTIN 4013364045873, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 219.66 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Zweimetall-Regenrohrschelle Cu/St/tZn
Zweimetall-Regenrohrschellen für die Verbindung von Leitungen aus St mit
Regenfallrohren aus Cu, mit Klemmbock St/tZn und
Zwischenplatte (Cupal)
Werkstoff: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 100 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN
Art.-Nr.: 420207
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Cu / St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 100 mm
Klemmbereich Rd 6-10 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 420207 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 420207 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Typ RV verstellbar

Mit zusätzlichem Verdrehschutz der Befestigungsschraube und Markierungen, Sollbiegestellen sowie eingestanzten Schnitthilfen.

8 Produkte

Art.-Nr. 423010 RRS V 60.100 B10.5 STTZN

GTIN 4013364054325, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 117.96 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Typ RV verstellbar St/tZn
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 60-100 mm
Länge: 337 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.100 B10.5 STTZN
Art.-Nr.: 423010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 60-100 mm
Länge (l1) 337 mm
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 423010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423011 RRS V 60.100 B10.5 AL

GTIN 4013364054332, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 53.46 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Typ RV verstellbar Al
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Al
Klemmbereich Rohr Ø: 60-100 mm
Länge: 337 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.100 B10.5 AL
Art.-Nr.: 423011
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Al
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 60-100 mm
Länge (l1) 337 mm
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 423011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423017 RRS V 60.100 B10.5 CU

GTIN 4013364054349, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 123.56 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Typ RV verstellbar Cu
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rohr Ø: 60-100 mm
Länge: 337 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.100 B10.5 CU
Art.-Nr.: 423017
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 60-100 mm
Länge (l1) 337 mm
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 423017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423019 RRS V 60.100 B10.5 V2A

GTIN 4013364054356, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 114.26 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Typ RV verstellbar NIRO
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 60-100 mm
Länge: 337 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.100 B10.5 V2A
Art.-Nr.: 423019
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 60-100 mm
Länge (l1) 337 mm
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 423019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423020 RRS V 60.150 B10.5 STTZN

GTIN 4013364054288, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 144.18 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Typ RV verstellbar St/tZn
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø: 60-150 mm
Länge: 494 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.150 B10.5 STTZN
Art.-Nr.: 423020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 60-150 mm
Länge (l1) 494 mm
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 423020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423021 RRS V 60.150 B10.5 AL

GTIN 4013364054295, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 67.58 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Typ RV verstellbar Al
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Al
Klemmbereich Rohr Ø: 60-150 mm
Länge: 494 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.150 B10.5 AL
Art.-Nr.: 423021
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Al
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 60-150 mm
Länge (l1) 494 mm
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 423021 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423021 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423027 RRS V 60.150 B10.5 CU

GTIN 4013364054301, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 162.48 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Typ RV verstellbar Cu
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rohr Ø: 60-150 mm
Länge: 494 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.150 B10.5 CU
Art.-Nr.: 423027
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Cu
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 60-150 mm
Länge (l1) 494 mm
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 423027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 423029 RRS V 60.150 B10.5 V2A

GTIN 4013364054318, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 157.28 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Regenrohrschelle Typ RV verstellbar NIRO
Regenrohrschellen zum Anschluss von Regenfallrohren in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nach EN 62305
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 60-150 mm
Länge: 494 mm
Bohrung Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: RRS V 60.150 B10.5 V2A
Art.-Nr.: 423029
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rohr Ø (d1) 60-150 mm
Länge (l1) 494 mm
Bohrung Ø 10,5 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 423029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 423029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben