Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungszangen

Erdungszangen zur kontrollierten Erdung / ableiten statischer Aufladung von Tankwagen, Flugzeugen, Containern und Behältern.
Auch für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Ausführung klein

Messingbacke mit Stahlspitzen (Werkst.-Nr. 1.4104) und Kontaktbügel aus Kupfer.
Anschluss: Flachkopfschraube mit Schlitz oder mit beigefügtem Presskabelschuh 25 mm2 – M6 (Cu/gal Sn).

Art.-Nr. 546 002 kann auch mit Erdungsleitung kombiniert werden. Siehe Arbeitsschutz-Katalog Art.-Nr. 758 216.

2 Produkte

Art.-Nr. 546025 EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN

GTIN 4013364004023, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 177.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungszange Ausführung klein St/gal Zn Länge 140mm
Erdungszangen für Anschlüsse an Tankwagen, Flugzeugen
Zur Ableitung statischer Aufladung
Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
Werkstoff Zange: St/gal Zn
Klemmbereich Rd / Fl: bis Ø16 / bis 13 mm
Länge: 140 mm
Anschluss Schraube: M6 x 12 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN
Art.-Nr.: 546025
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Zange St/gal Zn
Klemmbereich Rd / Fl bis Ø16 / bis 13 mm
Länge 140 mm
Anschluss Schraube M6 x 12 mm

Artikel 546025 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 546025 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 546002 EZ 16 FL13 ASM6 V2A

GTIN 4013364004016, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 177.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungszange Ausführung klein NIRO Länge 140mm
Erdungszangen für Anschlüsse an Tankwagen, Flugzeugen
Zur Ableitung statischer Aufladung
Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
geeignet
Messingbacke mit Stahlspitzen (Werkst.-Nr. 1.4104)
und Kontaktbügel aus Kupfer
Werkstoff Zange: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: bis Ø16 / bis 13 mm
Länge: 140 mm
Anschluss Schraube: M6 x 16 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: EZ 16 FL13 ASM6 V2A
Art.-Nr.: 546002
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Zange NIRO
Klemmbereich Rd / Fl bis Ø16 / bis 13 mm
Länge 140 mm
Anschluss Schraube M6 x 16 mm

Artikel 546002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 546002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung groß mit Messingbacke ohne Stahlspitzen und Kontaktbügel aus Kupfer

Anschluss: Gewindebolzen mit Mutter.

2 Produkte

Art.-Nr. 546000 EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN

GTIN 4013364019959, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 544.31 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungszange Ausführung groß St/gal Zn Länge 205mm
Erdungszangen für Anschlüsse an Tankwagen, Flugzeugen
Zur Ableitung statischer Aufladung
Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
geeignet
Messingbacke ohne Stahlspitzen
und Kontaktbügel aus Kupfer
Werkstoff Zange: St/gal Zn
Klemmbereich Rd / Fl: bis Ø55 / bis 45 mm
Länge: 205 mm
Anschluss Mutter: M10

Fabrikat: DEHN
Typ: EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN
Art.-Nr.: 546000
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Zange St/gal Zn
Klemmbereich Rd / Fl bis Ø55 / bis 45 mm
Länge 205 mm
Anschluss Mutter M10

Artikel 546000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 546000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 546001 EZ 55 FL45 ASM10 V2A

GTIN 4013364019973, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 542.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungszange Ausführung groß NIRO Länge 205mm
Erdungszangen für Anschlüsse an Tankwagen, Flugzeugen
Zur Ableitung statischer Aufladung
Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
Werkstoff Zange: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: bis Ø55 / bis 45 mm
Länge: 205 mm
Anschluss Mutter: M10

Fabrikat: DEHN
Typ: EZ 55 FL45 ASM10 V2A
Art.-Nr.: 546001
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Zange NIRO
Klemmbereich Rd / Fl bis Ø55 / bis 45 mm
Länge 205 mm
Anschluss Mutter M10

Artikel 546001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 546001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung groß mit zwei Messingbacken mit Stahlspitzen

Anschluss: Gewindebolzen mit Mutter.

1 Produkt

Art.-Nr. 546211 EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A

GTIN 4013364294493, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 632.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungszange Ausführung groß NIRO Länge 205mm
Erdungszangen für Anschlüsse an Tankwagen, Flugzeugen
Zur Ableitung statischer Aufladung
Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet
Zwei Messingbacke mit Stahlspitzen (Werkst.-Nr. 1.4104)
Werkstoff Zange: NIRO
Klemmbereich Rd / Fl: bis Ø55 / bis 45 mm
Länge: 205 mm
Anschluss Mutter: M10

Fabrikat: DEHN
Typ: EZ 55 FL45 ASM10 4KSP V2A
Art.-Nr.: 546211
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Zange NIRO
Klemmbereich Rd / Fl bis Ø55 / bis 45 mm
Länge 205 mm
Anschluss Mutter M10

Artikel 546211 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 546211 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben