Art.-Nr. 407012 ERS 21 AS4.10 TG STTZN
GTIN 4013364026100, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 442.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 80 x 11 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 407034 ERS 27 AS4.10 TG STTZN
GTIN 4013364026117, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 453.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 83 x 14 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 407100 ERS 34 AS4.10 TG STTZN
GTIN 4013364026124, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 467.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 85 x 17,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 407114 ERS 42 AS4.10 TG STTZN
GTIN 4013364026131, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 490.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 100 x 24,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 407112 ERS 48 AS4.10 TG STTZN
GTIN 4013364026148, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 512.00 g, VPE: 10.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 95 x 22 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 407200 ERS 60 AS4.10 TG STTZN
GTIN 4013364026162, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 568.20 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | TG / St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 113 x 30,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410038 ERS 17 AB11 STTZN
GTIN 4013364026223, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 215.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 17 mm (3/8'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 110 x 8,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410012 ERS 21 AB11 STTZN
GTIN 4013364026186, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 238.20 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 115 x 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410034 ERS 27 AB11 STTZN
GTIN 4013364026247, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 235.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 115 x 13,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410100 ERS 34 AB11 STTZN
GTIN 4013364026254, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 250.60 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 124 x 17 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410114 ERS 42 AB11 STTZN
GTIN 4013364026261, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 280.80 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 132,5 x 21 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410112 ERS 48 AB11 STTZN
GTIN 4013364026278, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 302.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 140,5 x 24 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410134 ERS 55 AB11 STTZN
GTIN 4013364026285, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 318.04 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 55 mm (1 3/4'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 145 x 27,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410200 ERS 60 AB11 STTZN
GTIN 4013364026292, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 330.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 151 x 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410212 ERS 76 AB11 STTZN
GTIN 4013364026308, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 409.65 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 76 mm (2 1/2'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 169 x 38 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410300 ERS 89 AB11 STTZN
GTIN 4013364026315, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 426.47 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 89 mm (3'') |
Werkstoff | St/tZn |
Abmessung (l1 x r1) | 182,5 x 44,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410309 ERS 17 AB11 V2A
GTIN 4013364081451, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 184.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 17 mm (3/8'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 110,5 x 8,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410319 ERS 21 AB11 V2A
GTIN 4013364081505, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 21 mm (1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 114,5 x 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410329 ERS 27 AB11 V2A
GTIN 4013364081512, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 196.00 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 27 mm (3/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 115,5 x 13,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410339 ERS 34 AB11 V2A
GTIN 4013364081550, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 210.60 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 34 mm (1'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 124 x 17 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410349 ERS 42 AB11 V2A
GTIN 4013364081604, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 236.60 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 42 mm (1 1/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 132,5 x 21 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410359 ERS 48 AB11 V2A
GTIN 4013364081468, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 254.04 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 48 mm (1 1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 140,5 x 24 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410369 ERS 55 AB11 V2A
GTIN 4013364081529, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 266.04 g, VPE: 25.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 55 mm (1 3/4'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 145 x 27,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410379 ERS 60 AB11 V2A
GTIN 4013364081475, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 278.04 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 60 mm (2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 151 x 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410389 ERS 76 AB11 V2A
GTIN 4013364081482, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 322.55 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 76 mm (2 1/2'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 169 x 38 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |
Art.-Nr. 410399 ERS 89 AB11 V2A
GTIN 4013364081499, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 370.07 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Rohr Ø | 89 mm (3'') |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l1 x r1) | 182,5 x 44,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |