Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Potentialausgleichsschiene mit Reihenklemmensystem Mini

Potentialausgleichsschienen für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 bei Kleinanlagen.

Ausführung:
– Geprüft nach DIN VDE 0609
– Reihenklemmen St/gal Zn

Ohne Abdeckung.

Anschlüsse für:
6 Leiter 2,5-25 mm2 (ein- / mehrdrähtig).

1 Produkt

Art.-Nr. 563105 PAS 6RK OH

GTIN 4013364027831, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 218.00 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Potentialausgleichsschiene mit Reihenklemmensystem Mini
Potentialausgleichsschienen, mit Reihenklemmensystem Mini für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 bei Kleinanlagen
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 6x 2,5-25 mm2
Klemmschiene: Ms/gal Sn
Querschnitt: 100 mm2
Schienenböcke: Kunststoff
Befestigung: [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: PAS 6RK OH
Art.-Nr.: 563105
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Klemmschiene Ms/gal Sn
Querschnitt 100 mm2
Schienenböcke Kunststoff
Befestigung [4x] 6 x 12 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1

Artikel 563105 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 563105 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben