Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdungsschienen einreihig

Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen, Abstand der Bohrungen 35 mm.

Anschlussmöglichkeiten:
– Flachband mit Bohrung: mit Flachkopfschrauben M10 (verdrehsicher), Muttern und Federring
– Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150

1x 4 Anschlüsse

1 Produkt

Art.-Nr. 472309 ES 4AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157170, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 235.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene einreihig 1x 4 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x4 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 232 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 4AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472309
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 105 mm2
Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 232 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472309 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472309 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

1x 6 Anschlüsse

1 Produkt

Art.-Nr. 472319 ES 6AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157187, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 278.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene einreihig 1x 6 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x6 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 292 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 6AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472319
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 105 mm2
Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 292 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472319 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472319 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

1x 8 Anschlüsse

1 Produkt

Art.-Nr. 472329 ES 8AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157194, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 319.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene einreihig 1x 8 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x8 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 352 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 8AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472329
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 105 mm2
Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 352 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472329 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472329 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

1x 10 Anschlüsse

1 Produkt

Art.-Nr. 472339 ES 10AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157200, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 363.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene einreihig 1x 10 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x10 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 412 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 10AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472339
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 105 mm2
Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 412 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472339 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472339 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

1x 12 Anschlüsse

1 Produkt

Art.-Nr. 472349 ES 12AP 11X11 V2A

GTIN 4013364157217, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 403.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Erdungsschiene einreihig 1x 12 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x12 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 472 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: ES 12AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472349
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Querschnitt 105 mm2
Anschlussbohrungen 11 x 11 mm
Abmessung (l x b x t1) 472 x 30 x 3,5 mm
Befestigung [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Artikel 472349 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 472349 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben