Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Leitungshalter für Dachständer

Zum Befestigen von Rundleitern am Freileitungs-Dachständer, isoliert mit Klemmtülle.

2 Produkte

Art.-Nr. 425076 LH KD 8.10 D76 STTZN

GTIN 4013364022683, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 212.86 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Dachständer St/tZn
Leitungshalter, für Dachständer zum Befestigen von Rundleitern am Dachständer,
isoliert mit Klemmtülle, feste Leitungsführung
Klemmbereich Rohr Ø: 76 mm
Werkstoff: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH KD 8.10 D76 STTZN
Art.-Nr.: 425076
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 76 mm
Werkstoff St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm
Leitungsführung fest

Artikel 425076 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 425076 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 425089 LH KD 8.10 D89 STTZN

GTIN 4013364022706, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 238.95 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Dachständer St/tZn
Leitungshalter, für Dachständer zum Befestigen von Rundleitern am Dachständer,
isoliert mit Klemmtülle, feste Leitungsführung
Klemmbereich Rohr Ø: 89 mm
Werkstoff: St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH KD 8.10 D89 STTZN
Art.-Nr.: 425089
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Klemmbereich Rohr Ø 89 mm
Werkstoff St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd 8-10 mm
Leitungsführung fest

Artikel 425089 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 425089 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben