Art.-Nr. 365250 UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
GTIN 4013364148307, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 85.00 g, VPE: 50.00 Stk.
Technische Daten
Klemmbereich Falz | 0,7-8 mm |
Werkstoff Klemmbügel | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 4-50 mm2 |
Werkstoff Doppelüberleger | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat. |