Art.-Nr. 635100 PSE 50X50X3 1000 STTZN
GTIN 4013364056640, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 2.53 kg, VPE: 5.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Länge (l1) | 1000 mm |
Bohrungen Ø | [2x] 11 / [1x] 13 mm |
Art.-Nr. 635150 PSE 50X50X3 1500 STTZN
GTIN 4013364056657, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 3.75 kg, VPE: 5.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Länge (l1) | 1500 mm |
Bohrungen Ø | [2x] 11 / [1x] 13 mm |
Art.-Nr. 635200 PSE 50X50X3 2000 STTZN
GTIN 4013364056664, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 5.28 kg, VPE: 5.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Länge (l1) | 2000 mm |
Bohrungen Ø | [2x] 11 / [1x] 13 mm |
Art.-Nr. 635250 PSE 50X50X3 2500 STTZN
GTIN 4013364067011, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 6.20 kg, VPE: 3.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | St/tZn |
Länge (l1) | 2500 mm |
Bohrungen Ø | [2x] 11 / [1x] 13 mm |