Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Rohrerder

Leichte Ausführung, zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen.

Details

Hammereinsätze für Tiefenerder und Rohrerder
lorem ipsum

Ausführung NIRO (V4A)

1 Produkt

Art.-Nr. 649150 RE 25 1500 V4A

GTIN 4013364126350, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.71 kg, VPE: 6.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Rohrerder Ausführung NIRO (V4A) Stablänge 1500mm
Rohrerder leichte Ausführung,
zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Stablänge: 1500 mm
Durchmesser Ø: 25 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RE 25 1500 V4A
Art.-Nr.: 649150
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Stablänge 1500 mm
Durchmesser Ø 25 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 649150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 649150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben