Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dehnungsstücke

Zum temperaturbedingten Längenausgleich längerer Leitungen (lose Leitungsführung in den Haltern vorausgesetzt).

Ausführung rund

Für Anschluss mit z. B. MV-Klemme (Art.-Nr. 390 051).

1 Produkt

Art.-Nr. 374011 DS 8 L395 AL

GTIN 4013364030701, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 89.92 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dehnungsstück Ausführung rund
Dehnungsstücke
zum temperaturbedingten Längenausgleich
für längeren Leitungen
bei Haltern mit loser Leitungsführung
Werkstoff: Al
Abmessung: Ø8 mm
Länge: ca. 395 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: DS 8 L395 AL
Art.-Nr.: 374011
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Al
Abmessung Ø8 mm
Länge ca. 395 mm
Normenbezug DIN EN 62561-2

Artikel 374011 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 374011 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Ausführung flach

Für Anschluss mit z. B. KS-Verbinder (Art.-Nr. 301 000).
Hinweis: An Kreuzungspunkten können zwei Dehnungsstücke mit einer Schraube M10 x 20 mm und Mutter verbunden werden.

1 Produkt

Art.-Nr. 374020 DS 30X2 L170 3XB11 AL

GTIN 4013364030725, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 39.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dehnungsstück Ausführung flach
Dehnungsstücke
zum temperaturbedingten Längenausgleich
für längeren Leitungen
bei Haltern mit loser Leitungsführung
Werkstoff: Al
Abmessung: 30 x 2 mm
Länge: 170 mm
Befestigung: [2x] Ø11 mm
Mittelbohrung: Ø11 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: DS 30X2 L170 3XB11 AL
Art.-Nr.: 374020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Al
Abmessung 30 x 2 mm
Länge 170 mm
Befestigung [2x] Ø11 mm
Mittelbohrung Ø11 mm
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Artikel 374020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 374020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben