Art.-Nr. 751086 EKV K 50 8500
GTIN 4013364126626, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 9.48 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.51/67 |
Art.-Nr. 751126 EKV K 50 12000
GTIN 4013364126664, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 11.26 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.51/67 |
Art.-Nr. 751121 EKV K H 50 12000
GTIN 4013364126640, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 11.52 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Haken | 3 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.51/67 |
Art.-Nr. 752086 EKV FD K 70 8500AL
GTIN 4013364230217, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 7.49 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.74 |
Art.-Nr. 752126 EKV FD K 70 12000AL
GTIN 4013364230262, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 9.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.74 |
Art.-Nr. 752121 EKV FD K H70 12000AL
GTIN 4013364230316, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 8.86 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Haken | 3 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.79 |
Art.-Nr. 751087 EKV R 50 8500
GTIN 4013364126633, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 9.51 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.51/67 |
Art.-Nr. 751127 EKV R 50 12000
GTIN 4013364126671, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 11.39 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.51/67 |
Art.-Nr. 751122 EKV R H 50 12000
GTIN 4013364126657, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 11.79 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Haken | 3 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.51/67 |
Art.-Nr. 752087 EKV FD R 70 8500AL
GTIN 4013364230422, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 8.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.78 |
Art.-Nr. 752127 EKV FD R 70 12000AL
GTIN 4013364230439, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 9.26 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.78 |
Art.-Nr. 752122 EKV FD R H70 12000AL
GTIN 4013364230453, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 9.54 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Haken | 3 |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.80 |
Art.-Nr. 750041 EKV UK 50 4000
GTIN 4013364126688, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 4.38 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.57 |
Art.-Nr. 752041 EKV UKQ UKH70 4000AL
GTIN 4013364230569, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 4.22 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.73 |
Art.-Nr. 750042 EKV LK 50 4000
GTIN 4013364126695, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 4.37 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.57 |
Art.-Nr. 752042 EKV LK UKH 70 4000AL
GTIN 4013364230576, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 4.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.77 |
Art.-Nr. 751150 EKV2 50 KKH 600 1800
GTIN 4013364084520, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 4.69 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.70 |
DB Material-Nr. | 742 400 |
Art.-Nr. 751191 BEV MF SE K
GTIN 4013364126602, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 9.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.56 |
Art.-Nr. 751193 BEV BM HZ BDW K
GTIN 4013364123892, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 10.66 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.56 |
Art.-Nr. 752191 BEV UKH K 70 8500AL
GTIN 4013364230330, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 7.39 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.75 |
Art.-Nr. 752193 BEV UKH K 70 12000AL
GTIN 4013364230538, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 8.43 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.75 |
Art.-Nr. 751196 BEV MF SE R
GTIN 4013364157767, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 8.91 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.56 |
Art.-Nr. 751197 BEV BM HZ BDW R
GTIN 4013364157774, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 14.79 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.56 |
Art.-Nr. 752196 BEV UKH R 70 8500AL
GTIN 4013364230545, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 7.56 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.76 |
Art.-Nr. 752197 BEV UKH R 70 12000AL
GTIN 4013364230552, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 8.59 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.76 |
Art.-Nr. 751192 BEV MF LTE
GTIN 4013364123885, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 7.06 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Cu |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | 3 Ebgw 01.56 |
Art.-Nr. 752192 BEV 2XUKH 70 8500AL
GTIN 4013364230590, Zolltarifnr.: 85359000, Bruttogewicht: 5.70 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff Seil | Al |
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB Zeichnungs-Nr. | Ebgw 01.72 |